Malý velký pomocník – SKF DialSet

Produktový manažer pro mazací systémy SKF CZ, expert na mazání – Miloslav Kolář představuje novou chytrou aplikaci SKF DialSet.

Related Articles

U nás v SKF se mě zákazníci často ptají na otázky typu – jak a čím, jakou dávkou mazat ložiska? Pro někoho neřešitelná situace, pro nás v SKF však nahrávka na smeč.

SKF má vyvinutou velmi užitečnou, chytrou aplikaci SKF DialSet, která je určena k tomu, aby vám pomohla správně nastavit například automatické maznice System24. Po volbě kritérií, kterými jsou typ ložiska, provozní teplota, otáčky a typ plastického maziva vhodného pro danou aplikaci, vám program ukáže správné nastavení vašich automatických maznic System24. Poskytuje také rychlý a jednoduchý nástroj pro výpočty domazávacích intervalů a množství maziva.

Tato aplikace je navíc zdarma ke stažení na našich webových stránkách www.skf.cz. A to jak v samostatné verzi pro Windows , tak pro mobilní verze operačních systémů iOS a Android.

Jedna malá nápověda – v aplikaci lze nastavovat domazávací intervaly nejen pro maznice System24, ale také pro vícebodové zařízení TLMP. Ten, kdo už se trochu vyzná v mazacích systémech, ví, že zařízení TLMP je malý progresivní mazací systém a tudíž SKF DialSet je možné použít pro orientační výpočet domazávacího intervalu a domazávací dávky.