Výroba

Pomocná ruka

Přibližně před 20 lety přišel jistý švédský kameraman s nápadem na nové, inovativní rameno pro zavěšení filmové kamery. Tehdy chtěl jen odlehčit svým bolavým zádům. Dnes jeho řešení, nazvané Easyrig, najdete ve filmových lokacích po celém světě.

Související obsah

Fakta

Easyrig
Easyrig je soukromá společnost se sídlem v severošvédském Umeå. Zaměstnává na plný úvazek pět osob a v průběhu léta dalších pět až sedm brigádníků z řad studentů.

Easyrig se vyrábí v pěti různých modelech:
– Easyrig 2,5 pro méně náročné aplikace. Může být vybaven řadou plynových pružin podle hmotnosti kamery až do 15 kg.
– Easyrig 3 Cinema pro kamery o hmotnosti až do 25 kg.
– Easyrig Mini, vytvořený speciálně pro menší kamery o hmotnosti do 6 kg.
– Easyrig Gimbal Rig pro ruční gimbaly (otočná podpora, která umožňuje otáčení kamery kolem jedné osy).
– Easyrig Vario 5 je možné upravit pro kamery o hmotnosti od 5 kg do 17 kg.

www.easyrig.com

Příbuzné odkazy

Easyrig

Obchodní kontakty

, Kundservice.Sverige@skf.com

Dlouhé hodiny práce v průběhu mistrovství světa v házené, které se konalo ve Švédsku v roce 1993, ukázaly kameramanovi Johanu Hellstenovi, jak bolestivé může ovládání televizní kamery být. Podle smlouvy točil pro Švédskou televizi dva nebo tři zápasy denně a tíha kamery, kterou měl na pravém rameni, se podepsala na jeho zádech, rameni a paži.

„Napadlo mne, že by vše bylo jednodušší, kdyby kamera visela ze stropu na drátu,“ říká Hellsten. Jako zkušený turista přemýšlel také o tom, že by jistě pomohlo nést takový těžký náklad na zádech jako batoh, čímž by většina hmotnosti byla přenášena na jeho boky.

Na základě těchto myšlenek začal pracovat na prototypu takového zařízení. Ten se skládal ze závěsu a ramene, směřujícího dopředu přes hlavu. Uvnitř ramene bylo k plynové pružině připevněno ocelové lanko, na němž byla kamera zavěšena.

„Nakonec to fungovalo tak, jak jsem chtěl,“ říká Hellsten. „Odlehčilo to zátěž z mého ramene a kameru tak bylo mnohem snazší unést.“

Ostatní kameramani si brzy všimli jeho podomácku vyrobeného zařízení a ptali se, jestli by mohl podobné zařízení zhotovit i pro ně.

„A tak vznikl Easyrig,“ vzpomíná Hellsten. „Začal jsem vyrábět pomocná ramena ve svém volném čase, jen několik kusů ročně.“ Hellsten svůj vynález nadále rozvíjel a zdokonaloval a obchod stále rostl. Své zaměstnání kameramana v roce 2012 opustil, aby se mohl naplno věnovat svému podnikání s Easyrigem.

Easyrig je nabízen v pěti modelech, dodnes bylo prodáno více než 6000 kusů a je možné jej spatřit ve filmových lokacích po celém světě. S pomocí Easyrig bylo natočena mnoho filmových trháků, jako například trilogie Hobbit od Petera Jacksona nebo film Dítě číslo 44, režírovaný Danielem Espinosou.

V roce 2015 byl na trh uveden nový model, Vario 5. Předchozí modely byly vybaveny plynovou pružinou a navrženy tak, aby pojmuly měrnou hmotnost kamery. Model Vario 5 má nastavitelný rozsah nosnosti kamer od 5 do 17 kilogramů. Otáčením stavěcího šroubu, který se nachází na zadní straně zařízení, tak může uživatel pro různé modely kamer měnit napnutí lanka.

„Původně jsme se snažili dosáhnout této flexibility tím, že bychom nastavovali tlak v plynové pružině, ale to se ukázalo jako příliš složité,“ říká Hellsten. „Potom jsme dostali nápad spojit plynovou pružinu s mechanickou pákou, která by měnila úhel lanka a tím i jeho napětí. Jsem na tuto myšlenku docela pyšný, dokonce jsme si ji nechali patentovat.“

Stále, i přes úspěch ve svém podnikání, stojí Hellsten nohama na zemi. Dílnu postavil kolem svého domu v Umeå v severním Švédsku. Přistavoval postupně, podle toho, jak se jeho podnikání rozvíjelo a jak rostly jeho příjmy. Pro výrobu pomocných ramen Easyrig preferuje nákup materiálu od místních dodavatelů a každoročně přes místní úřad práce nabízí letní brigády pro studenty.

„Každé léto zaměstnáváme pět až sedm studentů, kteří nám pomáhají vytvořit aktuální seznam dílů pro naše soupravy,“ říká Hellsten. „Je to pro obě strany přínosné a myslím si, že i mnoho jiných firem by mohlo z podobného typu spolupráce profitovat.“

Hellsten je opravdu pyšný na to, že za celých 15 let cenu modelu Easyrig 2,5 nezvýšil.

„Mám na jídlo a střechu nad hlavou – to je vše, co potřebuji,“ říká Hellsten. „Všichni klienti jsou mí kolegové kameramani. Skutečnou odměnou je, když ve světě potkám někoho, kdo řekne: Johane, Easyrig mi zachránil záda.“

Mlčeti zlato
Když filmový režisér řekne kouzelná slova „kamera – akce“, je důležité, aby záběr nezkazily žádné rušivé zvuky – ani zvuk při pohybu kamery. Zkažený záběr znamená opakování, vyšší náklady a zklamaný štáb.

Proto byla bezhlučnost pro vynálezce Johana Hellstena ve chvíli, kdy pro Easyrig hledal tichá ložiska, která vedou lanka v pomocném rameni, klíčovým faktorem.

„Požadavkem na ložiska bylo tak nízké tření, jak je to jen možné, a aby pokud možno nevydávala žádný hluk“ říká. „Zjistil jsem, že ložiska SKF mohou tyto požadavky splnit, takže jsem ani nepomyslel na žádného jiného dodavatele.“

V Easyrig jsou použita jednořadá kuličková ložiska s těsněním.

„Obvykle je objednávám po 20 000 kusech, abych si byl jistý, že nedojdou,“ říká Hellsten.

Johan Hellsten, zakladatel a vlastník Easyrig. Montáž Easyrig Vario 5.