Výhody autorizovaných distributorů SKF

Čím dál tím více výrobních firem si uvědomuje, že nákupem kvalitních náhradních dílů zvyšují předvídatelnost provozu a mají tedy lépe pod kontrolou náklady spojené s výrobou. Neplánované odstávky mohou mít za důsledek nejen ztrátu tržeb, ale v konečném důsledku i zákazníků.

Související obsah

Autorizovaní distributoři SKF nenabízí pouze perfektní logistiku originálního sortimentu SKF, ale také další služby s tím spojené, například montáž nebo jinou technickou podporu. Chceme, aby naši distributoři byli schopni se zákazníkem vybrat technicky nejvhodnější zboží pro konkrétní aplikaci a proto je pravidelně školíme a informujeme o vývoji v oblasti sortimentu, který dodáváme.

Levnější zboží z různých distribučních kanálů sebou nese riziko špatného technického stavu nebo padělků. Nákupem zboží v síti autorizovaných distributorů SKF si zákazník může být jist, že vždy kupuje zboží se zaručeným původem – tedy originál v takovém stáří, v jakém má být, který byl správně skladován expedován a nemohlo u něj tedy dojít k jakémukoliv poškození.

V minulém roce proběhly Dny otevřených dveří s SKF u 4 autorizovaných distributorů. Díky pozitivním ohlasům i v roce 2017 vyšleme naše technické specialisty do poboček distributorů, kde se s nimi budou moci zákazníci setkat a prodiskutovat svoje dotazy. Pro návštěvníky jsou připraveny nejen ukázky postupů, nářadí a přístrojů pro montáž, demontáž a základní diagnostiku, ale také krátké přednášky o tom, jak předejít nákupu padělků ložisek, praktické přednášky o lineárních systémech a aktuátorech nebo vysoce přesných ložiskách pro náročné aplikace.

Přehled Dnů otevřených dveří s SKF sledujte na webových stránkách www.skf.cz