edl

Lubricador de accionamiento eléctrico Lincoln

Enlaces relacionados

Lincoln

El lubricador de accionamiento eléctrico Lincoln (EDL1) se ha desarrollado para su uso en sistemas de lubricación por secciones y en grandes máquinas con diferentes requisitos de lubricación a distancias variables. Está diseñado para incrementar la presión de entrada desde un mínimo de 0,2 MPa (2 bar) hasta 28 MPa (280 bar) como máximo. El EDL1 puede utilizarse con tuberías, material de montaje y bombas de llenado existentes y funciona con eficacia en entornos problemáticos. Es apropiado para aplicaciones de alimentos y bebidas, y también en ferrocarriles y en la industria pesada.

Contenido relacionado