Competencia en Ingeniería
Nuevos rodamientos para la industria alimentaria
SKF ha desarrollado una nueva serie de rodamientos rígidos de bolas con sellos azules que cumplen con los requisitos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. y con los de la Unión Europea.
Enlaces relacionados
SKF ha desarrollado una nueva serie de rodamientos rígidos de bolas con sellos azules que cumplen con los requisitos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. y con los de la Unión Europea.
Los rodamientos van provistos de grasa apta para uso alimentario y están diseñados para elevar el nivel de desempeño de la gama de rodamientos rígidos de bolas resistentes a la corrosión de SKF para las industrias de alimentos y bebidas.