Competencia en Ingeniería
Rodamiento de ocho toneladas para aplicaciones de minería

Rodamiento de ocho toneladas para aplicaciones de minería

SKF ha suministrado el mayor rodamiento de rodillos a rótula basado en una norma ISO jamás fabricado para uso en el sector de la minería. La unidad, con un agujero de 1 250 milímetros de diámetro, se ha producido en Gotemburgo, Suecia. Incorpora el SKF Sensor Mount, un sistema excepcional que mide el ajuste de montaje real del rodamiento en el eje y contribuye a proporcionar el montaje adecuado. El rodamiento tiene un peso de 7,8 toneladas y sus rodillos a rótula pesan 42 kilogramos cada uno.

Contenido relacionado

SKF ha suministrado el mayor rodamiento de rodillos a rótula basado en una norma ISO jamás fabricado para uso en el sector de la minería. La unidad, con un agujero de 1 250 milímetros de diámetro, se ha producido en Gotemburgo, Suecia. Incorpora el SKF Sensor Mount, un sistema excepcional que mide el ajuste de montaje real del rodamiento en el eje y contribuye a proporcionar el montaje adecuado. El rodamiento tiene un peso de 7,8 toneladas y sus rodillos a rótula pesan 42 kilogramos cada uno.