Вся сила океана

Вся сила океана

Проект MeyGen в проливе Пентленд-Ферт в Шотландии – самый большой в мире проект по использованию энергии приливов и отливов. Он будет иметь огромное значение для будущего устойчивой энергетики.

Автор Санья Бьелика
Фото Andritz Hydro

Электро-, газо- и водоснабжение Цилиндрические роликовые подшипники

ФАКТЫ

Основные показатели
Энергогенерирующая мощность: 20 часов в день
Номинальная мощность: 1200–1500 кВт от каждой турбины
Глубина установки: 35–100 м
Номинальная частота вращения:
10–15 об/мин
Номинальное напряжение генератора: 6,6 кВ

ANDRITZ HYDRO
ANDRITZ HYDRO Hammerfest (Великобритания) и ANDRITZ HYDRO являются частью ANDRITZ GROUP.
ANDRITZ HYDRO – международная компания, осуществляющая поставки электромеханического оборудования для гидроэлектростанций, занимающая лидирующее положение на мировом рынке оборудования для гидро­электроэнергетики.
Головной офис находится в Вене (Австрия).
На предприятиях ANDRITZ HYDRO по всему миру работает 7500 человек.
www.andritz.com/hydro

Изменение климата представляет всё более серьёзную угрозу для мировой экономики и экологии, и в связи с этим возникает насущная необходимость находить устойчивые, возобновляемые и экологически чистые источники энергии. Использование энергии приливов и отливов – одна из составляющих перехода к экологически чистой экономике и возможность увеличить процент возобновляемой энергии в энергообеспечении жилых комплексов по всему миру.

Есть три основных способа генерирования электроэнергии из энергии океана, один из которых предполагает установку подводных гребных винтов (по аналогии с ветряными мельницами),­ которые вращаются под напором воды.

Испытание турбины.

Испытание турбины.

Крупнейший в мире проект по использованию энергии приливов на сегодняшний день – проект MeyGen в шотландском проливе Пентленд-Ферт. Для начального этапа 1а реализации этого проекта компания ANDRITZ HYDRO Hammerfest из Глазго (Великобритания) совместно с австрийским отделением ANDRITZ HYDRO поставит три из четырёх необходимых турбин. Проект чрезвычайно важен для производства электроэнергии, а также для будущего устойчивой энергетики в целом. Мощность каждой турбины – 1,5 МВт, частота вращения – 14 об/мин. По плану к 2020 г. должны быть установлены 270 турбин совокупной мощностью 398 МВт.

Чтобы обеспечить надёжность и высокую эффективность используемых технических решений, необходимо строго соблюдать требования к качеству при проектировании, производстве и сборке оборудования.
Доктор Карстен Херманн, специалист отдела проектирования и разработки Andritz Hydro в Равенсбурге, Германия

Приливные турбины будут установлены во внутренней части пролива Пентленд-Ферт, разделяющей северное побережье материковой части Шотландии и остров Строма. Это место обитания китов, дельфинов и других морских животных. Приливные течения здесь едва ли не самые сильные в мире, их скорость достигает 18 км/ч. Для использования энергии приливов это одно из лучших мест, учитывая подходящую глубину в 30 м и высокую скорость течения – до 5 м/с.

Сборка двух гондол турбины приливной электростанции на заводе ANDRITZ HYDRO в Равенсбурге, Германия.

Сборка двух гондол турбины приливной электростанции на заводе ANDRITZ HYDRO в Равенсбурге, Германия.

Однако соседство с Атлантическим океаном с его суровым нравом делает внутреннюю часть пролива Пентленд-Ферт также и одним из самых сложных мест с точки зрения гидрологических условий. Работа здесь сопряжена с серьёзными трудностями и требует использования самого современного оборудования. «Чтобы обеспечить надёжность и высокую эффективность используемых технических решений, необходимо строго соблюдать требования к качеству при проектировании, производстве и сборке оборудования», – рассказывает доктор Карстен Херманн, специалист отдела проектирования и разработки ANDRITZ HYDRO в Равенсбурге, Германия, где производятся турбины для проекта. Прогнозируемый срок службы компонентов оборудования, которые разрабатывает и поставляет ANDRITZ HYDRO, составляет приблизительно 25 лет с пятилетними интервалами техобслуживания.

Современные технологии в приливной энергетике позволяют обеспечить высокие показатели производства энергии. Компаний, работающих в этой сфере, очень немного, но у специалистов ANDRITZ HYDRO за плечами многолетний опыт работы с океаническим оборудованием. Компания поставила и установила всё электромеханическое оборудование для крупнейшей в мире Сихвинской приливной электростанции в Южной Корее. Один из последних заказов компании – модернизация приливной электростанции Ля Ранс во Франции.

Сборка главного вала турбины. Производится установка передней крышки. В ней установлено специальное уплотнение производства SKF Marine, устойчивое к воздействию морской воды.

Сборка главного вала турбины. Производится установка передней крышки. В ней установлено специальное уплотнение производства SKF Marine, устойчивое к воздействию морской воды.

Конструкция приливных турбин, которые производятся сейчас для проекта Пентленд-Ферт, основывается на прототипах, испытанных в Квалсунне, Норвегия, и установленных в 2003 г. (300 кВт), и прототипах, испытанных в Европейском центре морской энергии на Оркнейских островах и установленных в 2011 г. (1000 кВт). В 2014 г. эти разработки позволили компании получить заказ на первый в мире проект коммерческой приливной электростанции в проливе Пентленд-Ферт в Шотландии.

Комплексное предложение

SKF помогала ANDRITZ HYDRO в разработке оборудования, в частности, при проектировании подшипниковых узлов для гребных винтов, расчёте срока службы оборудования, динамических и статических параметров (обеспечение безопасности), а также при изготовлении специальных подшипников по индивидуальным требованиям. Компания SKF также поставила специальное оборудование и разработала процедуры монтажа подшипников и специального переднего уплотнения производства SKF Marine для гребных винтов.

Материалы по теме