The 53rd Paris Air Show at Le Bourget.

Высокий полёт

53-й авиасалон в Ле-Бурже проходил с 17 по 23 июня 2019 г. В нём приняли участие 2453 экспонента, а общее число посетителей составило 316 470 человек. Среди новинок на авиасалоне были представлены самолёт Airbus A321XLR – дальнемагистральный вариант модели A321neo, а также ATR 42-600S с укороченным взлётом и посадкой – модифицированный вариант модели ATR 42-600.

Текст Эрик Аронссон
Фото Квок-Кын Чен

Авиационная и космическая техника

В этом году на авиасалоне в Ле-Бурже SKF продемонстрировала свои последние технологические разработки для воздушных судов с неподвижным крылом и вертолётов, а также для двигателей и редукторов. Кроме того, были представлены интегрированные решения в рамках Индустрии 4.0 и услуги по техобслуживанию на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

«SKF предлагает широкий ассортимент специализированной продукции и уделяет особое внимание совершенствованию технологий и устойчивому развитию, что делает нашу компанию идеальным партнёром для техобслуживания оборудования на протяжении всего жизненного цикла, – говорит Филипп Перо, руководитель аэрокосмического подразделения SKF. – Проверка эффективности технологий, контроль качества продукции, меры по обеспечению надёжной работы, эффективная поддержка и техобслуживание – всё это позволяет нам предлагать инновационные решения и своевременно оказывать услуги в любой точке мира».

Связаться с нами

evolution@skf.com

Принимая во внимание количество участников и общую выставочную площадь, авиасалон в Ле-Бурже можно смело назвать самой крупной международной выставкой в аэрокосмической отрасли. Впервые выставка самолётов состоялась в 1908 г. в рамках Парижского автосалона. Годом позже специализированный авиасалон прошёл в Гран-Пале в Париже, где около 100 000 посетителей смогли ознакомиться с продукцией и разработками 380 участников.

Материалы по теме