tsakos-1

Мониторинг оборудования в море

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

Греческая судоходная компания Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. (TCM) решила оснастить все свои суда комплектами для мониторинга судового оборудования SKF Marine Condition Monitoring Kit, которые представляют собой передовое решение в сфере техобслуживания по фактическому состоянию. Детализированная программа техобслуживания даёт целый ряд преимуществ: от предотвращения непредвиденных отказов ответственного оборудования до раннего обнаружения признаков потенциальных проблем на вспомогательном оборудовании. Компания TCM обеспечивает управление, эксплуатацию и комплектацию экипажей для флотилии, состоящей из примерно 70 судов – танкеров, контейнеровозов и сухогрузов общей грузоподъёмностью более 8 млн тонн.

Материалы по теме