Новое поколение подшипников BEAM и BEAS

Новое поколение подшипников BEAM и BEAS

SKF представила новое поколение двойных упорно-радиальных шарикоподшипников для винтовых передач. Эти прецизионные подшипники используются в качестве подшипниковых опор шариковинтовых передач, которые обычно применяются для привода рабочих органов станков. Такие узлы требуют надёжной фиксации в радиальном и осевом направлениях, что может быть достигнуто с помощью подшипников серий BEAS (для валов диаметром от 8 до 30 мм) и BEAM (для болтового крепления и валов диаметром от 12 до 60 мм).
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

SKF оптимизировала готовые к монтажу подшипники для работы со значительно более высокими частотами вращения и с существенно большей динамической грузоподъёмнос­тью. Для этого инженеры SKF изменили внутреннюю геометрию подшипников, что позволило увеличить динамическую грузоподъёмность подшипников BEAS до 17 % по сравнению с предыдущей конструкцией. Номинальная грузоподъёмность подшипников серии BEAM увеличена на 20 %. Более высокая грузоподъёмность увеличивает срок службы подшипников и повышает эксплуатационную готовность оборудования.

Материалы по теме