iphone-5c-multicolors

Новое приложение для монтажа подшипников

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

SKF Mobile Apps

SKF представила новое приложение для монтажа подшипников с использованием метода точного монтажа SKF Drive-up. Приложение можно использовать на смартфонах и планшетах c операционными системами iOS и Android.

Оно разработано для облегчения монтажа на месте эксплуатации и позволяет пользователю точно регулировать внутренний зазор в сферических роликоподшипниках и тороидальных роликоподшипниках CARB, устанавливаемых на конической шейке вала. Правильная посадка достигается путём контроля осевого смещения подшипника, измеряемого от его исходного положения. Приложение содержит пошаговые рабочие инструкции.

Материалы по теме