skf-stainless-steel-deep-groove-ball-bearing

Новые подшипники для пищевой промышленности

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Deep groove ball bearings

SKF разработала новую серию радиальных шарикоподшипников с синим уплотнением, которое отвечает требованиям как Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, так и ЕС.

Подшипники новой серии заполнены смазкой, совместимой с пищевыми продуктами, и призваны поднять на новый уровень качество устойчивых к коррозии радиальных шарикоподшипников SKF для применения в пищевой промышленности.

Материалы по теме