Освоение энергии ветра в море
Энергия ветра в прибрежных водах – один из самых перспективных источников возобновляемой энергии. Во Франции молодая инновационная компания Ideol осуществляет перспективный проект по установке плавучей прибрежной ветряной турбины.
Ideol
Основана: В 2010 г. Полем де ла Гюэривье и Пьером Куломбо
Головной офис: г. Ла-Сьота, Франция
Постоянные сотрудники: 60 чел.
Сфера деятельности: производитель и поставщик платформ для плавучих ветроэнергетических установок в прибрежных водах совместно со многими крупными концернами.
Порывистый ветер и дождь не помешали команде инженеров Ideol, строивших ветряную турбину Floatgen в гавани у города Сен-Назер, главного торгового порта на атлантическом побережье Франции, успешно завершить сооружение внушительной 62-метровой конструкции. Скоро турбина будет установлена в испытательной прибрежной зоне и сразу начнёт работать на полную мощность. Ставки на этот демонстрационный проект так же высоки, как и надежды на его успех. Это первая попытка Франции в области выработки электроэнергии в прибрежной зоне. Также это первая попытка использовать плавучую ветряную турбину, которая может обеспечить энергией миллионы людей в случае её полномасштабного применения. Например, к 2030 г. только у средиземноморского побережья прогнозируется выработка 3 ГВт энергии, что позволит обеспечить электричеством 6,8 млн жителей.
К 2030 г. только у средиземноморского побережья прогнозируется выработка 3 ГВт электроэнергии.
Поль де ла Гюэривье, главный исполнительный директор Ideol
Проектные работы начались в 2010 г., когда у инженеров Поля де ла Гюэривье и Пьера Куломбо родилась инновационная идея плавучей ветряной турбины, которая, по их мнению, должна была стать незаменимым дополнением к ветряным турбинам на фундаменте, закреплённом на морском дне.
Главное преимущество плавучей ветряной турбины – возможность её установки в местах с глубиной более 35–40 м, где невозможно прикрепление к морскому дну. Благодаря более сильным и постоянным ветрам в таких местах плавучая ветряная турбина может регулярно вырабатывать энергию, что снижает её конечную стоимость. Плавучая турбина расположена дальше от береговой линии и не так сильно влияет на морскую фауну и морское дно. Кроме того, её легче отсоединить от энергосистемы.
Для воплощения своей мечты двое изобретателей основали компанию Ideol, головной офис которой расположен в г. Ла-Сьоте, восточнее Марселя. Платформа, запатентованная Ideol, сконструирована в форме прямоугольника со скошенными углами и открытым внутренним пространством, и на неё можно устанавливать турбины любого типа. Свободное пространство в центре платформы служит в качестве «демпфирующего бассейна», который снижает воздействие волн на платформу (это решение также запатентовано). Одновременно, для начала полномасштабных испытаний при поддержке программы Европейского союза FP7 (7-й Рамочной программы по исследованиям и инновациям), был создан европейский консорциум с семью партнёрами, включая компанию Bouygues, мирового лидера в области гражданского строительства, и технологический колледж Ecole Centrale de Nantes. Целью являлась демонстрация того, что плавучие ветряные турбины технически и экономически целесообразны. На реализацию данного проекта было отведено два года и выделено 25 млн евро.
Строительные работы планировалось проводить в городе Сен-Назер в устье реки Луары, чуть ниже по течению от города Нант.
Участие SKF в проекте Floatgen
Ideol поручила SKF выполнить первичную проверку состояния турбины Vestas V80, приобретённой для проекта Floatgen. Команда специалистов SKF Solution Factory во Франции выполнила осмотр подшипников главных валов, а также оценку качества смазки и электрической системы генератора (с помощью анализатора Baker). Была установлена онлайн-система мониторинга вибрации для всей кинематической системы турбины (подшипники главных валов, редуктор, генератор), позволяющая выполнять удалённый мониторинг вибрации установки.
«Как только мы обосновались в Сен-Назере, – говорит Серж Грасиа, менеджер стратегических проектов Ideol, – это необычное, но захватывающее приключение стало повседневной реальностью. Мы все гордились тем, что первыми продемонстрируем плавучее решение Ideol и построим первую плавучую прибрежную ветряную турбину во Франции».
«Мы гордимся проделанной работой, – продолжает он. – Мы преодолели технические сложности и менее чем за два года построили платформу, разработали и создали передающую часть и башню, а также провели испытания».
Ideol координировала деятельность всего проекта, приобрела и подготовила турбину. Компания обратилась в Инжиниринговый сервисный центр SKF Solution Factory во Франции для проведения тщательной проверки. Турбина была оснащена множеством датчиков, что позволило SKF выполнять удалённый мониторинг вибрации на запущенной в эксплуатацию турбине.
После завершения бетонной плавучей системы на специальной площадке у причала была смонтирована ветряная турбина Floatgen. Установку спустили на воду в августе 2017 г., и после торжественной церемонии 13 октября 2017 г. были завершены все эксплуатационные испытания, включая оценку выработки энергии турбиной.
Ветряную турбину доставили на испытательную площадку SEM-REV колледжа Ecole Centrale de Nantes, где уже была создана инфраструктура для её подключения к энергосистеме.
Сооружение плавучей платформы позволило создать 70 рабочих мест в Сен-Назере, не считая рабочих мест, которые появились у субподрядчиков и участников консорциума.
В экономическом плане в дополнение к 20 млн евро дохода для французских поставщиков, участвующих в проекте, для компании Ideol турбина Floatgen – это отправная точка в серии дальнейших установок, важный шаг в подтверждении её мирового лидерства в этой новой технологии. В настоящее время уже ведётся подготовка крупных проектов, таких как ветряная электростанция из четырёх турбин мощностью 6 МВт у берегов г. Перпиньяна на юге Франции.
Похоже, в будущем компанию Ideol ждёт попутный ветер.