Volvo XC90

Передовые разработки

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Volvo Cars

НОВАЯ МОДЕЛЬ Volvo XC90 второго поколения оснащена ступичными подшипниковыми узлами SKF, которые устанавливаются как на моделях с двухколёсным приводом, так и на полноприводных автомобилях.

Новый XC90 станет первым автомобилем, построенным на базе модульной архитектуры. Основной упор сделан на вес и жёсткость. При этом разработчикам предоставлена большая свобода в отношении пропорций и дизайна, а также инновационной системы безопасности.

Для удовлетворения высоких эксплуатационных требований ступичные подшипниковые узлы SKF были модернизированы. Новые подшипниковые узлы имеют уплотнение низкого трения, которое улучшает характеристики автомобиля в сложных дорожных и погодных условиях и увеличивает срок службы самого узла. Также были оптимизированы вес и рабочие характеристики узла для снижения уровня расхода топлива.

Материалы по теме