Разъёмные сферические роликоподшипники – преимущества при замене

Разъёмные сферические роликоподшипники – преимущества при замене

Подразделение SKF Cooper представило новый ассортимент разъёмных сферических роликоподшипников серии 231, которые обладают целым рядом преимуществ. Эти очень прочные и надёжные подшипники обычно используются в конвейерах горнодобывающей промышленности, а также в отвалообразователях и отгрузчиках.

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Подшипники новой серии, доступные как в уплотнённом, так и открытом исполнениях для валов диаметром от 240 до 450 мм, предлагают целый ряд преимуществ, включая значительное сокращение средней наработки до ремонта, поскольку их замену можно осуществлять в процессе эксплуатации. Они также позволяют сократить производственные потери и повысить безопасность работы. Подшипники в уплотнённом исполнении способствуют повышению надёжности благодаря улучшенной защите от попадания загрязнений и позволяют уменьшить расход пластичной смазки, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Конструкция новых подшипников обеспечивает улучшенную посадку на валу, а их уровень шума и вибрации ниже, чем у аналогичных изделий других производителей.

Материалы по теме