14evo4-outlook

Сделано в Африке

По мере того, как в Азии увеличивается стоимость труда, у Африки появляется всё больше возможностей стать следующим центром мирового производства.

Текст Линас Алсенас Иллюстрации Мэтт Мёрфи

Другие отрасли Другие виды сервиса

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

UN

Goldenroseeth

Для многих стран наличие промышленности является залогом устойчивого роста и развития.

«Индустриализация невозможна без промышленного производства, – объясняет Хинх Т. Динх, ведущий экономист Всемирного банка и автор книги «Лёгкая промышленность в Африке: политика, направленная на стимулирование частных инвестиций и создание рабочих мест ». «В большинстве стран объёмы производства составляют 20–35 % от объёмов экономики, пока удельный вес промышленного производства не начинает снижаться из-за активного развития сферы услуг и других секторов».

Однако в Африке, по словам Динха, объём производства страны уменьшается на протяжении последних трёх десятилетий и на сегодняшний день составляет лишь 9 %, при этом уровень безработицы остаётся стабильно высоким. Он объясняет: «В 1960–70-е гг. был взят курс на экономическое развитие, в основе которого – государственное инвестирование сектора экономики и создание государственных предприятий. Затем было принято решение полностью положиться на рыночные отношения. Однако сегодня каждый понимает, что это был не выход».

Динх рассказывает: «Многие африканские страны слишком бедны для того, чтобы инвес­тировать в необходимую инфраструктуру, человеческие ресурсы и финансовые инструменты. Низкий уровень индустриализации и распространение нищеты образуют порочный круг».

С другой стороны, в Африке наблюдается относительно устойчивый рост ВВП в размере 4–5 %. «Это обусловлено повышением мировых цен на сырьё, в основном на минеральные ресурсы, – продолжает он. – Но такой рост ВВП не влияет на безработицу и в будущем, вероятно, не будет устойчивым».

Динх и другие экономисты видят, однако, ряд факторов, которые повышают надежды, возлагаемые на экономическое будущее Африки. «На протяжении последнего десятилетия в Китае наблюдается тенденция снижения рентабельности производства потребительских товаров нижнего ценового сегмента, что открывает перспективы для африканских стран».

Директор департамента макроэкономичес­кой политики Экономической комиссии ООН для Африки Адам Эльхираика перечисляет преимущества Африки: «В Африке улучшается качество образования – процент учащихся начальных классов в большинстве стран превышает 90 % детей соответствующего возраста, а система высшего образования активно развивается. Сейчас найти хороших работников легче, чем преж­де. Внутренний спрос приобретает большее значение, нарастают объёмы торговли на континенте, и в результате увеличивается объём рынка».

Как отмечает Динх, на многих рынках действует лояльная ценовая политика в отношении африканского импорта. Ещё один важный фактор – значительные природные богатства большинства стран Африки: нефть, минеральное сырьё, сельскохозяйственные ресурсы. Эльхираика убеждён, что при правительственной поддержке индустриализация на основе использования сырьевых ресурсов возможна.

«Не все африканские страны богаты сырьём, но те, у которых оно есть, должны проводить политику, обеспечивающую производство товаров для внутреннего и внешнего рынков, – говорит Эльхираика. – Например, правительство Ботсваны реализует политику, в соответствии с которой огранка и шлифовка алмазов осуществляется внутри страны, что способствует формированию целой отрасли».

Динх согласен с тем, что вмешательство правительства необходимо, невзирая на опыт 1960–70-х гг. «Существует множество способов участия правительства, не требующих финансовых ресурсов, и возможны различные политические меры стимулирования производства», – говорит он. Ему бы хотелось, чтобы власти идентифицировали проблемы, препятствующие развитию ряда перспективных отраслей, и занялись их решением. Шестью основными проблемами в производственной сфере Африки являются наличие и качество сырья, сложность логистики, освоение земель, финансовые ресурсы и уровень квалификации работников и руководителей.

В качестве примера он приводит эфиопскую кожу. «В Эфиопии кожа забитого скота почти не используется, – рассказывает он. – На то есть несколько причин и основная из них – эктопаразит, который оставляет след на коже, делая её непригодной для промышленного применения. Способ лечения прост – вакцинация, проводимая дважды в год, государственные затраты на которую не превысили бы 7 миллионов евро. Вот где необходимо вмешательство правительства. Производитель обуви не может сам решить проблему эктопаразита – для этого требуется участие сельскохозяйственного сектора. Мы выступаем за подобные виды выборочных и целенаправленных политических инициатив».

Эльхираика отмечает: «Ранее мы наблюдали периоды роста, не всегда связанные с сырьевыми товарами. Но сейчас существуют другие факторы, которые вызывают у меня оптимизм по поводу будущего Африки. Это рост внутреннего потребительского рынка, совершенствование государственного регулирования экономики и диверсификация международных экономических отношений. И хотя производство переживало стагнацию или упадок в масштабах всей экономики, в абсолютном выражении оно увеличилось».

Новые возможности в Эфиопии
Около 15 лет назад предприниматель Рияз Шамьи основал Golden Rose AgroFarms Ltd – первую в Эфиопии компанию-экспортёрa горных роз. Он понял, что Эфиопия отличается благоприятными условиями для выращивания цветов и территориально расположена ближе к рынкам сбыта (Европе и Ближнему Востоку) по сравнению с Кенией. Сегодня экспорт цветов из Эфиопии вырос настолько, что данная отрасль стала четвёртой по величине в мире, с более чем 50 000 работников и ежегодным годовым доходом, который равен 145 миллионам евро.

«Это способствовало превращению деревень в небольшие города и позволило семьям оплачивать обучение детей в школах», – рассказывает Шамьи.

Как бизнесмен Шамьи верит в потенциал Африки. «У меня нет слов, чтобы описать масштаб производственных возможнос­тей по всему континенту и во всех его секторах. В числе преимуществ – отсутствие конкуренции, наличие земельных угодий и доступ к природным ресурсам. Огромные возможности для экспорта и импортозамещения».

Материалы по теме