asgard-statoil

Техническое решение для подводной компрессорной станции

SKF поставила магнитные подшипники для первой в мире подводной компрессорной станции на газовом месторождении Асгард компании Statoil у побережья Норвегии. Магнитные подшипники способствуют дополнительному извлечению газа на истощающихся газовых месторождениях, а также увеличению срока эксплуатации тех месторождений, которые иначе пришлось бы закрывать досрочно.

Обычно сжатие газа производится на оффшорных платформах, но на месторождении Асгард оно выполняется на морском дне, близ устья скважин, чтобы максимально увеличить газоотдачу и, следовательно, существенно продлить срок эксплуатации газового месторождения.

Производитель компрессоров MAN Diesel & Turbo получила магнитные подшипники SKF S2M, что позволило упростить конст­рукцию системы, устранив необходимость использования смазочного масла, уплотнений и редуктора.

Помимо магнитных подшипников SKF S2M также поставила систему управления, обеспечивающую удалённый контроль работы магнитных подшипников.

Материалы по теме