Новое дозирующее устройство для пластичной смазки
Дозирующее устройство Lincoln SLC для пластичной смазки, предназначенное для одномагистральных систем смазывания, отличается модульной конструкцией с меньшим количеством отдельных компонентов и пониженным риском утечек.
Дозирующее устройство Lincoln SLC для пластичной смазки, предназначенное для одномагистральных систем смазывания, отличается модульной конструкцией с меньшим количеством отдельных компонентов и пониженным риском утечек.
Оснащённое контрольным поршнем с пружинным возвратом дозирующее устройство обладает высокой прокачиваемостью для совместимости с пластичными смазками до класса NLGI 2. Устройство обеспечивает надёжную работу в тяжёлых условиях и при низких температурах.
Устройство SLC доступно в двух исполнениях: SLC1 позволяет использовать от 1 до 12 выпускных отверстий, а SLC2 – от 1 до 6. Оба исполнения доступны с резьбой BSP или NPT с категорией коррозионной нагрузки C3.