НАДЁЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ НИЗКИХ НАГРУЗОК
Радиально-упорные шарикоподшипники обычно имеют угол контакта 40°. В настоящее время SKF расширила свой ассортимент радиально-упорных шарикоподшипников, включив в него новую серию подшипников с углом контакта 25°. Это впервые позволяет изготавливать асимметричные комплекты подшипников простым способом, который обеспечивает длительный срок службы оборудования с осевой нагрузкой, такого как насосы или электродвигатели, благодаря высокоэффективному решению хорошо известных проблем минимальной нагрузки.


Больше вариантов с меньшим углом контакта и оптимизированным сепаратором
Недавно SKF выпустила расширенную линейку однорядных радиально-упорных шарикоподшипников с латунным сепаратором, угол контакта которых меньше 40°. Ниже приведён обзор новой линейки радиально-упорных шарикоподшипников с углом контакта 25° (суффикс AC):




Области применения и конструкции
Типичными примерами использования радиально-упорных шарикоподшипников являются насосы, компрессоры и электродвигатели. Это оборудование, оснащённое радиально-упорными шарикоподшипниками SKF с улучшенными характеристиками, может работать гораздо более плавно и достигать более длительного срока службы.

Поскольку осевые силы в обоих направлениях возникают в большинстве областей применения, противоположные силы должны восприниматься опорным подшипником. Простейшей формой спаренных подшипников является двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с компоновкой по O-образной схеме (названа так по форме, образуемой линиями проекции углов контакта). Одиночные радиально-упорные шарикоподшипники для универсального монтажа также могут быть объединены различными способами — как по O-образной, так и по Х-образной схемам.

Спаренные радиально-упорные шарикоподшипники
Когда радиально-упорные шарикоподшипники устанавливаются парами, доступны различные варианты установки — с заданным преднатягом или зазором подшипника. Наиболее распространённым методом является использование так называемых подшипников для универсального монтажа. Преимущество подшипников для универсального монтажа в том, что они уже подобраны друг к другу на заводе, благодаря чему при их монтаже в корпус достигается заданный преднатяг/зазор. Начальный зазор между внутренним или наружным кольцами подшипников закрывается прижатием подшипников.



Смешанные комплекты подшипников
Часто осевое усилие в радиально-упорных шарикоподшипниках действует преимущественно в одном направлении. Это может относиться, например, к вентиляторам или насосам, в которых вращение в основном происходит в одном направлении. В таких случаях радиально-упорный шарикоподшипник воспринимает осевое усилие, в то время как второй радиально-упорный шарикоподшипник, так называемый «опорный подшипник», разгружен.


Преимущества смешанных комплектов подшипников
Ранее комплекты подшипников, состоящие из двух идентичных одиночных подшипников с углом контакта 40°, часто устанавливались в оборудовании, в котором осевая нагрузка действует преимущественно в одном направлении. Однако такой способ не является оптимальным, так как при большом угле контакта (40°) подшипники более подвержены проблемам минимальной нагрузки, когда они разгружены.
Новая серия подшипников с углом контакта 25° теперь позволяет производить асимметричные комплекты из подшипников с углом контакта 40° и 25°. Эта пара подшипников даёт большие преимущества. В асимметричном комплекте подшипников преобладающая осевая сила воспринимается большим углом контакта (B = 40°), а разгруженный подшипник с меньшим углом контакта (AC = 25°) снижает риск образования задиров, увеличивая порог подъёмной силы. Подъёмная сила — это внешняя осевая сила, при которой опорный подшипник в комплекте подшипников с преднатягом полностью разгружается, и требуемое минимальное нагружение больше не гарантируется.
Это означает, что при меньшем угле контакта, равном 25°, опорный подшипник разгружается меньше при той же внешней нагрузке. Это значительно снижает риск преждевременного выхода подшипников из строя, что, в свою очередь, повышает эксплуатационную надёжность.
Отклонение и распределение сил в асимметричных комплектах подшипников с преднатягом
Преимущества асимметричного комплекта подшипников в отношении распределения внутренней нагрузки можно проиллюстрировать на примере комплекта подшипников с преднатягом, состоящего из двух радиально-упорных шарикоподшипников, установленных по O-образной схеме, который подвергается полностью осевой силе F (красная стрелка). Подшипник с углом контакта 40° воспринимает осевую силу, а подшипник с углом контакта 25° разгружается осевой силой.

На пересечении синей и зелёной линий (точно по оси y) внешняя сила не прилагается. Оба подшипника нагружены только заданным преднатягом. В этом примере для упрощения предполагается, что сила преднатяга Fпреднатяга = 1.
Позиции 2 и 3 в общем случае: Соотношение нагрузок при приложении внешней осевой силы в дополнение к преднатягу
При приложении внешней осевой силы F в дополнение к преднатягу мы смещаемся от пересечения двух кривых в центре диаграммы вправо. Сила F нагружает подшипник с углом контакта 40° (синяя линия) в дополнение к заданной силе преднатяга, поэтому синяя кривая поднимается. В то же время сила F разгружает подшипник с углом контакта 25° (зелёная линия), поэтому зелёная кривая опускается. Как только зелёная кривая касается оси x, преднатяг более не действует, и подшипник разгружается. Этого необходимо избегать любой ценой.
Пунктирная серая кривая приведена для сравнения с опорным подшипником с углом контакта 40°. Она показывает отклонение в случае обычного комплекта подшипников с одинаковыми углами контакта (40°+40°).
Подробное описание позиции 2: сила F1(40°) и сила F1(25°)
Здесь разница между обычным комплектом (40°+40°) и асимметричным комплектом (40°+25°) становится особенно очевидной. Внешняя сила в обоих случаях одинакова (F1(40°) = F1(25°) = 2,8 x Fпреднатяга). Однако комплекты подшипников отклоняются по-разному.
Сила F1(40°) представлена пунктирной линией, сила F1(25°) — сплошной линией. В случае обычного комплекта из двух подшипников с углом контакта 40° подъёмная сила уже разгрузила бы подшипник в этой точке. На это указывает пересечение пунктирной серой кривой, отображающей отклонение опорного подшипника с углом контакта 40°, с осью x. Здесь преднатяг исчерпан (пересечение пунктирных линий в жёлтом квадрате). Сила, действующая в этой точке, примерно в 2,8 раза превышает силу преднатяга.
Однако при приложении той же силы к асимметричному комплекту подшипников всё ещё сохраняется некоторый остаточный преднатяг. В этом случае зелёная кривая всё ещё находится выше оси x (пересечение сплошных линий в жёлтом квадрате).
Подробное описание позиции 3: сила F2
Это точка, в которой подъёмная сила разгружает опорный подшипник с углом контакта 25°. Видно, что сила F2 значительно больше силы F1. Если говорить конкретно, то сила, действующая в этой точке, примерно в 5,2 раза превышает силу преднатяга. Это означает, что по сравнению с комплектом одинаковых подшипников асимметричный комплект подшипников может воспринимать почти вдвое большие осевые силы без разгрузки опорного подшипника.
Поэтому подшипник с углом контакта 25° гораздо лучше подходит в качестве опорного подшипника.
Заключение
Новое поколение радиально-упорных шарикоподшипников SKF с углом контакта 25° представляет собой идеальное решение для опорного подшипника. Особенно рекомендуется включать асимметричный подшипник в конструкцию узлов, где осевая сила действует преимущественно в одном направлении, чтобы предотвратить проблемы из-за требуемой минимальной нагрузки и избежать преждевременных выходов подшипников из строя.
Кроме того, подшипники с углом контакта 25° могут также использоваться в тех случаях, когда требуются высокие частоты вращения и/или повышенная радиальная жёсткость.
При правильном использовании такой комплект подшипников также может быть спроектирован с более низким преднатягом или более высоким осевым зазором, что позволяет снизить внутреннее контактное давление и, следовательно, увеличить срок службы подшипников и уменьшить трение.
Расширение линейки радиально-упорных шарикоподшипников SKF исполнением с углом контакта 25° открывает перед конструкторами новые возможности в разнообразных областях применения. Техническая служба SKF также предлагает консультационные услуги по выбору наиболее подходящих подшипников для индивидуальных проектов.