Устойчивый рост
Восемь производственных объектов SKF, включая три в Китае, были удостоены «золотого» проектного статуса по стандартам LEED (лидерство в энергетическом и экологическом проектировании). Это демонстрирует приверженность компании принципам экологического проектирования.
Коммерческие и жилые помещения потребляют треть всей энергии и выделяют сопоставимое количество парниковых газов.
Оке Ларссон, старший руководитель проектов SKF Group, говорит, что при строительстве новых зданий всё чаще уделяется внимание вопросам экологии.
Оценка экологических аспектов строительства предусмотрена сертификацией по стандартам LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании), успешное прохождение которой позволяет получить статусы «аттестованный», «серебряный», «золотой» или «платиновый». Восьми объектам SKF присвоен «золотой» проектный статус LEED, один объект получил «платиновый» статус, ещё один – «серебряный». «Наши мечты воплощаются в жизнь, – говорит Ларссон. – SKF строит сооружения, которые отличаются низким энергопотреблением, поскольку это один из самых быстрых, дешёвых и экологически чистых способов решения энергетических и экологических проблем».
Ларссон отмечает Индию, где потребность в поиске решений по управлению водными ресурсами стоит ещё острее, чем потребность в обеспечении низкого энергопотребления.
«Мы собираем дождевую воду и используем её, а также проводим политику полного прекращения сброса сточных вод», – рассказывает он. В Китае ключевая проблема – экономия энергии. Почти половина всех строящихся в мире объектов на сегодняшний день находится в Китае. «Такое большое количество угольных электростанций, предназначенных для производства необходимого количества электроэнергии, заставляет нас искать технические решения, которые снижают выбросы парниковых газов, – говорит Ларссон. – В Шанхае один из объектов SKF, построенный в соответствии со стандартами LEED, использует 50 % энергии, выработанной с помощью солнечных батарей».
Такие объекты SKF обеспечивают наиболее экономически эффективные способы сокращения энергопотребления и выбросов парниковых газов.
Лю Юйчуань занимает пост менеджера по работе с клиентами в международной компании EMSI, Пекин, оказывающей консалтинговые услуги по вопросам энергосбережения, охраны окружающей среды и устойчивого развития при строительстве промышленных объектов и застройке населённых пунктов. «Получение первого сертификата LEED на территории Китая стало ещё одним шагом SKF по реализации глобальных экологических практик устойчивого развития, а также большим вкладом в экологическое развитие Китая, – отмечает Лю. – Правительство в последнее время стало обращать больше внимания на важность устойчивого развития и роль строительства экологичных объектов, по данной причине оно разрабатывает политику в сфере экологического проектирования для строительного сектора».
По словам Лю, SKF установила эталон энерго- и водопользования на международном и местном уровнях. «Составленный SKF рейтинг устойчивости для промышленных предприятий (Sustainable Factory Rating) представляет собой собственный сертификационный процесс, – продолжает он. – Подобно LEED, он одновременно является и экологической практикой, а также методом оценки и анализа того, как сделать производственный процесс более экологически чистым. Это ключевой компонент успеха SKF и великолепный пример для китайских предприятий, он служит моделью того, как они могут извлекать выгоду из применения практик устойчивого развития».
Как говорит генеральный директор EMSI North Сонг Йи, самые важные аспекты повышения энергетической эффективности включают в себя образование, распространение информации и принятие решений о применении существующих и новых технологий.
«Экономия обычно измеряется тем, как вы управляете системами освещения, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения, – говорит Сонг. – На многих объектах SKF предусмотрен автоматический контроль за этими системами».
По свидетельству Сонга, несмотря на то, что многие местные застройщики отдают предпочтение китайской сертификационной системе под названием Green Building Design, всё большее их число делает выбор в пользу сертификации LEED ввиду её международного признания.
«На рынке Китая остаётся пробел в знаниях о строительстве по стандартам LEED, так как многие застройщики уделяют основное внимание минимизации затрат в ущерб качеству, – рассказывает Сонг. – Нам необходимо убеждать застройщиков, а вместе с ними и местные сообщества, в том, что здания, построенные по стандартам LEED, являются очень хорошим капиталовложением».
Ларссон говорит, что здание, спроектированное с соблюдением экологических стандартов, обладает более высокой рыночной стоимостью и обеспечивает лучшие условия труда.
«Мы гордимся тем, что строит SKF. Наша компания привержена принципам экологичности на всех уровнях, от высшего руководства до непосредственных исполнителей», – заверяет он. По его словам, видение SKF разделяют и поставщики, с которыми сотрудничает компания.
Ларссон признаёт, что строительство зданий по стандартам LEED предполагает дополнительные затраты, но он уверен, что это того стоит. «Мы думаем о следующих поколениях и хотим обеспечить экологически чистое будущее для наших детей и внуков, а не истощать все мировые ресурсы».
Объекты SKF, сертифицированные по стандартам LEED
Десять объектов SKF прошли сертификацию LEED, девять из них получили «золотой» статус и выше.
Объекты SKF, имеющие «золотой» статус, расположены в следующих городах:
- Тверь, Россия
- Бангалор, Индия
- Майсур, Индия
- Ахмедабад, Индия
- Цзинань, Китай
- Далянь, Китай
- Шанхай, Китай
- Кливленд, США
SKF Solution Factory в г. Катовице (Польша) получила «серебряный» сертификат, а штаб-квартира SKF в Лансдейле (США) – «платиновый».
Два завода по производству подшипников в Ахмедабаде и Даляне недавно пополнили этот список.
В марте 2013 г. SKF объявила, что объект в Ахмедабаде получил «золотой» сертификат от Индийского совета по экологическому строительству (IGBC). Характеристики, обеспечившие прохождение сертификации, включают в себя увеличение энергоэффективности на 23 % по сравнению с традиционными строительными стандартами и уменьшение потребления воды на 30 %. В помещениях завода безупречное качество воздуха, а воздействие на окружающую среду в локальном и глобальном масштабах минимально.
В августе 2013 г. заводу в Даляне был присвоен «золотой» статус по стандартам LEED, он также может похвастаться существенно более низким водо- и энергопотреблением. Здание имеет крышу с высокой отражающей способностью, систему горячего водоснабжения, основанную на потреблении солнечной энергии, датчики углекислого газа и большое открытое пространство с зелеными насаждениями, используемое в качестве рекреационной зоны.