SKF Sven Wingquist Test Center von SKF in Schweinfurt

Designpreis für das Sven Wingquist Test Center

Foto Hans Jürgen Landes

Konstruktion Simulation und Software

Das technologisch innovative SKF Sven Wingquist Test Center von SKF in Schweinfurt ist bei den „International Architecture Awards“ mit dem begehrten Designpreis in der Kategorie „Industrial“ ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, der herausragende architektonische Leistungen auf dem gesamten Globus würdigt. Die Auszeichnungen haben mehr als 1 000 Teilnehmer aus 31 Ländern angelockt und gelten weltweit als hohe Anerkennung für jedes Unternehmen.

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Die Wertungsrichter lobten SKF für die Einzigartigkeit des gestalterischen Ansatzes, dessen Wirkung auf die Nutzer und Besucher des Gebäudes sowie die außergewöhnliche Korrelation zwischen der Aufgabe des Test Centers und deren Abbildung in der architektonischen Umsetzung.

SKF nutzt das Test Center als Prüfzentrum für Großlager.

Ähnliche Inhalte