Competencia en Ingeniería

Ingeniería avanzada

Lanzada recientemente, la segunda generación del automóvil Volvo XC90 está equipada con unidades de rodamientos para cubos de rueda de SKF en los modelos de propulsión en dos y en cuatro ruedas.

Contenido relacionado

Enlaces relacionados

Volvo Cars

Lanzada recientemente, la segunda generación del automóvil Volvo XC90 está equipada con unidades de rodamientos para cubos de rueda de SKF en los modelos de propulsión en dos y en cuatro ruedas.

El nuevo XC90 es el primer vehículo construido a partir de la novedosa plataforma Scalable Product Architecture de Volvo Cars. Este nuevo concepto se centra en el peso y la rigidez, ofreciendo a los diseñadores mayor flexibilidad en cuanto a proporciones y diseño, así como innovaciones en tecnología de seguridad.

Las unidades de rodamientos para cubos de rueda de SKF están optimizadas para satisfacer los altos requisitos de rendimiento de Volvo Cars. Están provistas de sellos de baja fricción que ofrecen un mayor rendimiento en condiciones de carretera y meteorología variables y que prolongan la vida útil de estas unidades. También se han diseñado para una optimización de la proporción entre peso y rendimiento, en concordancia con el objetivo de reducir el consumo de combustible total del vehículo.