Competencia en Ingeniería
Nueva generación de rodamientos BEAM y BEAS

Nueva generación de rodamientos BEAM y BEAS

Contenido relacionado

SKF ha presentado una nueva generación de rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto para sistemas de accionamiento mediante husillo. Estos componentes de alta precisión actúan como rodamientos de apoyo para husillos de bolas, que comúnmente se usan para accionar varios ejes en máquinas herramienta. Esta aplicación exige un guiado radial y axial muy confiable, lo que puede conseguirse con los rodamientos de las series BEAS (para diámetros de eje de 8 a 30 mm) y BEAM (para el montaje de pernos y diámetros de eje de 12 a 60 mm).
 

Ahora SKF ha optimizado los rodamientos listos para montaje para velocidades significativamente más altas, y ha incrementado sensiblemente la capacidad de carga dinámica. Con este fin, los ingenieros de SKF han modificado la geometría interna de los rodamientos para incrementar la capacidad de carga dinámica de la última serie BEAS hasta el 17%, en comparación con sus predecesores. La serie BEAM alcanza una capacidad de carga hasta el 20% más alta. En última instancia, esta capacidad de carga más elevada mejora la vida útil del rodamiento y la disponibilidad de la máquina.