Competencia en Ingeniería
Nuevo dispositivo de medición para grasa

Nuevo dispositivo de medición para grasa

SKF ha lanzado al mercado el dispositivo de medición para grasa Lincoln SLC, desarrollado para uso en sistemas de lubricación de línea simple. Es un dispositivo compacto de medición con un diseño modular pensado para reducir el número de uniones y el riesgo de fugas.

Contenido relacionado

SKF ha lanzado al mercado el dispositivo de medición para grasa Lincoln SLC, desarrollado para uso en sistemas de lubricación de línea simple. Es un dispositivo compacto de medición con un diseño modular pensado para reducir el número de uniones y el riesgo de fugas.

Va provisto de un pistón de control de reposición con muelle y tiene una alta capacidad de purga para ser compatible con grasas de consistencias de hasta NLGI 2. Ofrece un funcionamiento confiable en condiciones difíciles y temperaturas bajas.

Puede obtenerse en dos versiones, la SLC1 para de una a 12 salidas y la SLC2 para de una a seis salidas. Ambas se ofrecen con roscas BSP o NPT y con clasificación de corrosión C3. Para los accesorios de entrada y salida, se incluyen dimensiones métricas e imperiales.