Sistema de prevención de rebose de grasa

Sistema de prevención de rebose de grasa

Lubricantes

El nuevo sistema mecánico Lincoln de SKF para la prevención de rebose de grasa se ha diseñado para evitar los riesgos asociados con el sobrellenado de depósitos. Es un producto que mejora la seguridad del operario y reduce al mínimo los problemas medioambientales causados por este tipo de derrames.
 

Contacto de venta

evolution@skf.com

Funciona mecánicamente, no precisa electricidad, y posee una resistente estructura completamente de acero con chapado anticorrosión para soportar entornos adversos. Sus válvulas de cierre del sistema de alta presión pueden obtenerse de ½ pulgada NPT. El sistema mecánico de prevención de rebose de grasa puede maniobrarse con o sin un sensor de nivel de grasa Lincoln, lo que permite conectarlo a un indicador de nivel de grasa en la estación de llenado o en el vehículo. Con presiones de funcionamiento de hasta 52 MPa (520 bar), el sistema ofrece una gama de temperaturas de funcionamiento de –40 a +65 grados centígrados.

Contenido relacionado