Benefici dei cuscinetti orientabili a rulli in due metà

Benefici dei cuscinetti orientabili a rulli in due metà

Cuscinetti orientabili a rulli

SKF Cooper ha presentato un nuovo assortimento di cuscinetti orientabili a rulli in due metà che offre molteplici vantaggi. Tradizionalmente impiegati nell’industria mineraria per i nastri trasportatori e nelle applicazioni come stivatori/recuperatori, questi cuscinetti sono molto robusti e affidabili.

Contatto vendite

evolution@skf.com

Disponibili nella versione aperta (priva di tenute) e con tenute, e per diametri alberi da 240 a 450 mm, i cuscinetti della nuova serie offrono numerosi vantaggi, tra cui un tempo medio di riparazione (MTTR, Mean Time To Repair) inferiore, grazie alla possibilità di eseguire le sostituzioni sul posto. Riducono inoltre le perdite di produzione e i rischi e pericoli per gli operatori. La versione con tenute incorporate offre più affidabilità, grazie a una maggiore protezione dagli agenti contaminanti, oltre a ridurre il consumo di grasso e, con esso, anche l’impatto ambientale. I nuovi cuscinetti consentono un migliore accoppiamento albero e offrono livelli di rumorosità e vibrazione ridotti rispetto ai prodotti della concorrenza.

Contenuto correlato