Competenza ingegneristica

Lubrificatore ad azionamento elettrico Lincoln

Il lubrificatore ad azionamento elettrico Lincoln (EDL1) è stato sviluppato per ­essere impiegato con i sistemi di lubrificazione a sezioni, oltre che con le macchine di ­grandi dimensioni con esigenze di lubrificazione diverse e a distanze variabili. Progettato per aumentare la pressione in entrata da un minimo di 0,2 MPa (2 bar) a un massimo di 28 MPa (280 bar), l’EDL1 può essere impiegato con tubi, materiale di raccordo e pompe di riempimento preesistenti. È idoneo per applicazioni difficili del settore alimentare e ferroviario, nonché dell’industria pesante.

Contenuto correlato

Link correlati

Lincoln

Il lubrificatore ad azionamento elettrico Lincoln (EDL1) è stato sviluppato per ­essere impiegato con i sistemi di lubrificazione a sezioni, oltre che con le macchine di ­grandi dimensioni con esigenze di lubrificazione diverse e a distanze variabili. Progettato per aumentare la pressione in entrata da un minimo di 0,2 MPa (2 bar) a un massimo di 28 MPa (280 bar), l’EDL1 può essere impiegato con tubi, materiale di raccordo e pompe di riempimento preesistenti. È idoneo per applicazioni difficili del settore alimentare e ferroviario, nonché dell’industria pesante.