xskf-mesbu-1

Инновационная продукция для электромобилей

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Motor encoder units

SKF разработала подшипник со встроенными датчиками (SKF MESBU) для непрерывного и точного контроля параметров двигателей электромобилей и гибридов следующего поколения, включая стартеры-генераторы для системы «старт-стоп».

Интеграция подшипника и датчика в одном компактном узле осуществлена впервые, и это существенный шаг вперёд в разработке технологии подшипников со встроенными датчиками. Подшипники SKF MESBU специально разработаны для повышения эксплуатационных характеристик электромобилей и гибридных автомобилей.

Для подшипников SKF со встроенными датчиками предусмот­рен ряд дополнительных опций: фланцевая конструкция корпуса датчика, который может встраиваться в корпус двигателя, а также шарикоподшипник SKF eDrive Ball Bearing для снижения момента трения при работе на высоких частотах вращения.

Материалы по теме