Комплексный мониторинг состояния оборудования

Комплексный мониторинг состояния оборудования

Мониторинг состояния

SKF Enlight ProCollect — это новое портативное решение для мониторинга вибрации, разработанное с целью помочь компаниям внедрять интеллектуальные подходы к техобслуживанию по фактическому состоянию или распространять собственные программы мониторинга на другие виды оборудования.

Это решение включает в себя обновлённую версию портативного датчика SKF QuickCollect, а также SKF ProCollect — абсолютно новое мобильное приложение, разработанное для упрощения сбора, интерпретации и передачи эксплуатационных данных и сведений о состоянии оборудования. ProCollect работает на стандартных устройствах под управлением iOS или Android и напрямую связывается с SKF Enlight Centre — передовой онлайн-платформой мониторинга.

Связаться с нами

evolution@skf.com

Приложение Enlight ProCollect может использоваться сотрудниками без специальной подготовки, благодаря чему операторы и обслуживающий персонал, работающие непосредственно с оборудованием, смогут добавить задачи по мониторингу вибрации в свой ежедневный план работ. Например, из SKF Enlight Centre в устройство ProCollect можно загрузить заранее созданные маршруты осмотра, которым оператор будет следовать для выполнения необходимых действий по сбору данных. Затем эти данные автоматически передаются на платформу SKF Enlight Centre, где могут быть проанализированы и визуализированы.

Материалы по теме