Насосы для системы туннелей в Лондоне

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

KSB

SKF поставляет подшипники для компании GIW Industries (США), которая входит в состав немецкой корпорации KSB Group. Подшипники используются в 54-тонных насосах мощностью 3,4 МВт, которые обеспечивают защиту канализационной системы Лондона от переполнения сточными водами и выбросов в Темзу. Эти крупнейшие из когда-либо производившихся насосов для сточных вод будут перекачивать в туннель Lee Tunnel до 13 млн литров воды в час, защищая 150-летнюю лондонскую канализационную систему, которая уже не справляется с объёмом сточных и дождевых вод.

Туннель Lee Tunnel диаметром 7 м – один из двух туннелей, способных предотвратить ежегодный перелив в Темзу 39 млн тонн канализационных и ливневых вод. Протяжённость туннеля – 6,5 км, а глубина заложения варьируется от 30 до 70 м.

Материалы по теме