xmarquee-1

Подшипники для авиационных двигателей следующего поколения

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

CFM International

SKF является поставщиком компании CFM International – совместного предприятия GE Aviation (США) и Snecma (Франция). Поставляемая продукция включает в себя подшипники для основных валов и редукторов в рамках программы LEAP по разработке авиационных турбовентиляторных двигателей с высокой степенью двухконтурности.

SKF давно сотрудничает с CFM International и с самого начала участвовала в разработке двигателей в рамках программы LEAP, консультируя компанию-партнёра в отношении технологии производства, проектирования и испытаний подшипников основных валов и промежуточных редукторов.

Гибридные подшипники основного вала с керамическими телами качения, разработанные специально для программы LEAP, помогут сделать авиадвигатели легче, тише и экономичнее. Углеродсодержащие выбросы нового двигателя на 16 % ниже выбросов предшествующей модели CFM56.

LEAP – авиационный двигатель нового поколения, при проектировании и разработке которого делается акцент на снижении расхода топлива, выбросов и уровня шума. Различные модели двигателей LEAP будут использоваться в самолётах Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и COMAC C919.

Материалы по теме