Рекордный уплотнённый подшипник

Рекордный уплотнённый подшипник

Завод SKF по производству подшипников в Гётеборге, Швеция, выпустил самый большой в истории компании уплотнённый сферический роликоподшипник 241/900. Он на 50 % больше и в три раза тяжелее уплотнённого сферического роликоподшипника SKF, который считался самым большим до сих пор.

Эти трёхтонные сферические роликоподшипники, предназначенные для работающего на медном руднике в Перу пресса Polysius Polycom с 8 роликами, по своим размерам сопоставимы с подшипниками SKF стандартного исполнения без уплотнений, с диамет­ром отверстия 900 мм, наружным диаметром 1420 мм и шириной 515 мм. Уплотнение подшипника выполнено из листовой стали с покрытием из каучука, с тем же профилем и такими же характеристиками, что и у существующих уплотнённых сферических роликоподшипников SKF.

Подшипники будут установлены на горизонтальном валу и должны работать в условиях повышенной запылённости. Роликовый пресс работает в тяжёлых условиях. Преобладающие радиальные нагрузки в сочетании с высоким уровнем загрязнённости создают повышенный риск преждевременного повреждения и выхода подшипников из строя. Ожидается, что уплотнение SKF, изготовленное по индивидуальным требованиям, позволит минимум в два раза увеличить срок службы подшипника за счёт уменьшения риска загрязнения.

Материалы по теме