gs157742

Семейные ценности в условиях глобализации

Компания Ingeteam вобрала в себя лучшие промышленные традиции Страны Басков в Испании, также как и свойственное этому народу упорство в достижении цели.

Текст Ричард Сурман Фото Ричард Сурман и Getty images

Электро-, газо- и водоснабжение Гибридные подшипники Другие виды сервиса

ФАКТЫ

Ingeteam

Ingeteam специализируется на электротехнике и разработке электрооборудования, двигателей, генераторов и преобразователей частоты. Компания производит продукцию для четырёх основных областей: энергетика, промышленность, морской и железнодорожный транспорт. Компания стремится к оптимизации энергопотребления и повышению эффективности производства электроэнергии.

В Ingeteam работает 3000 сотрудников в филиалах по всему миру. Бизнес компании строится на основе проводимых компанией исследований и разработок, инвестиции в которые в 2014 г. составили более 7 % от общего оборота компании (374,4 млн евро).

Исследовательские центры Ingeteam расположены по всему миру. В настоящее время компания реализует проекты в Австралии, Бразилии, Чили, Китае, Чехии, Франции, Германии, Индии, Италии, Мексике, Панаме, Польше, Румынии, ЮАР и США.

www.ingeteam.com

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Antonio Garcia, Antonio.Garcia@skf.com

Испанская компания Ingeteam занимает ведущие мировые позиции в области электротехники и разработки электрооборудования, двигателей, генераторов и преобразователей частоты.

История компании началась в 40-х гг. XX века, когда две баскские семьи решили создать свой бизнес по производству двигателей для морских судов. В течение последующих двадцати лет компания расширила сферу деятельности и начала также производить погружные двигатели и насосы, электродвигатели для рыболовных судов, а также дизельные генераторы. В 90-х гг. компания сделала серьёзный шаг в направлении сегмента возобновляемых источников энергии.

«Наша компания является первопроходцем в области ветроэнергетики. Подразделение компании, работающее в этой области, предлагает разработку технических решений по индивидуальным требованиям», – объясняет Педро Гарсиандиа, директор по развитию бизнеса в Ingeteam.

Запуск в 2015 г. двухгигаваттной установки по преобразованию электрической энергии стал для Ingeteam значительной вехой на пути развития компании как независимого поставщика электрооборудования с установленными преобразователями на ветроэлектростанциях суммарной мощностью в 30 ГВт.

«Это на 17 % больше, чем в 2014 г., – утверждает Педро Гарсиандиа. – На сегодняшний день во всём мире установлено более 2700 наших преобразователей ветровой энергии».

Рассуждая об успехах компании, Педро Гарсиандиа с гордостью отмечает, что в основе корпоративной культуры Ingeteam лежат семейные ценности: «Мы ценим своих сотрудников. Их лояльность и добросовестность в сочетании с нашим неизменным стремлением к совершенству составляют основу нашей культуры».

Что же касается перспектив развития, Педро Гарсиандиа объясняет, что компания прежде всего заинтересована в результатах, которым можно найти немедленное применение и которые дают возможность производить усовершенствованную продукцию. Однако компания также поддерживает и исследования в более широких областях.

«В 2015 г. мы подписали кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 млн евро о финансировании разработок­ электрооборудования для производства во­зобновляемой энергии. Это такие виды оборудования как генераторы ветряных турбин, фотоэлектрические системы, гелиотермальные электростанции и гидроэлектростанции, решения для управления энергоснабжением в некоторых отраслях промышленности, включая морской и железнодорожный транспорт», – рассказывает Педро.

Горка Перес-Куадрадо Алонсо, руководитель подразделения международных закупок Ingeteam, рассказывает о тех трудностях, с которыми сталкивается компания в связи со своим стремлением к непрерывному совершенствованию. «Конечно, проблемы возникают постоянно, и мы ищем инновационные способы их решения. Например, в сфере ветроэнергетики наши ветрогенераторы работают в экстремальных условиях, и их мощность непрерывно увеличивается. Из-за использования преобразователей частоты возникает напряжение на валу, которое может приводить к утечке тока в землю через подшипники генератора, а это, в свою очередь, вызывает появление микрократеров на поверхностях качения и преждевременную деградацию смазочного материала. По этой причине увеличивается тепловыделение, а значит, ещё сильнее повреждаются поверх­ности качения, усиливается шум и уровень вибрации, и в итоге существенно снижается срок службы подшипников».

«Эта проблема может быть решена несколькими способами, – утверждает Горка Перес-Куадрадо. – Наиболее надёжным и экономичным способом предотвратить прохождение токов через подшипники является установка подшипников с электроизоляцией. С этим вопросом мы обратились в компанию SKF, у которой уже имеется готовое решение в виде линейки таких подшипников».

В отношении планов на будущее Педро Гарсиандиа оптимистичен: «В 2014 г. наш оборот составил 140 млн евро. Сейчас у нас 700 сотрудников, мы работаем в разных странах мира и продолжаем расширяться. Следование принципам устойчивого развития и постоянные инвес­тиции в научные исследования и разработки вывели нас на лидирующие позиции на мировом рынке».

Подшипники SKF с электроизоляцией
Когда паразитные токи в электродвигателях проходят через подшипник, вырабатываемое электрическими разрядами тепло может приводить к повреждениям из-за образования микрократеров на поверхностях качения. Чтобы помочь Ingeteam решить эту проблему, компания SKF предложила гибридные подшипники и подшипники INSOCOAT.

В гибридных подшипниках SKF используются тела качения, изготовленные из подшипниковой керамики (нитрид кремния), что увеличивает срок службы подшипников в сложных условиях эксплуатации. Эти подшипники способны работать при высоких частотах вращения и в условиях недостаточного смазывания. Они обладают повышенной стойкостью к воздействию загрязняющих веществ, что обеспечивает более длительный ресурс по сравнению со стальными подшипниками.

Подшипники INSOCOAT – это стальные подшипники, у которых наружные поверхности одного из колец имеют керамическое покрытие, нанесённое методом плазменного напыления. Это покрытие обеспечивает защиту от электропроводности воды и влаги.

INSOCOAT – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Намотка статоров на заводе Ingeteam. Горка Перес-Куадрадо Алонсо, руководитель подразделения международных закупок Ingeteam.

Материалы по теме