Система предупреждения перелива пластичной смазки
Новая механическая система Lincoln для предупреждения перелива пластичной смазки предназначена для устранения рисков, вызванных переполнением резервуара. Данная система повышает безопасность труда и снижает экологические риски, связанные с такими утечками.
Не требующая электропитания, полностью механическая система отличается прочной стальной конструкцией с антикоррозионным покрытием для работы в агрессивных средах. Отсечные клапаны системы высокого давления поставляются с трубной резьбой 1/2 дюйма NPT. Механическая система предупреждения перелива пластичной смазки может работать как самостоятельно, так и с датчиком уровня смазки Lincoln, который обеспечивает подключение к индикатору уровня смазки на наполнительной станции или в кабине. Система рассчитана на эксплуатацию с рабочим давлением до 52 МПа (520 бар) и диапазоном рабочих температур от -40 до +65 °С.