Уплотнительное решение для профессиональных шлифовальных машин

Уплотнительное решение для профессиональных шлифовальных машин

Уплотнения

SKF оказала поддержку шведскому производителю шлифовальных машин Scanmaskin, в рекордные сроки – четыре месяца – разработав и поставив специализированное манжетное уплотнение для самой современной и высокопроизводительной шлифовальной машины компании. Уплотнение для Scanmaskin World Series было разработано при участии шведских технических специалистов SKF. Его расчётный срок службы составляет 20 лет.

«Профессиональные шлифовальные машины работают в жёстких условиях, где основные проблемы для надёжности и производительности создаёт пыль, – говорит Паоло Бергстранд, главный исполнительный директор Scanmaskin. – Машины должны выдерживать эксплуатацию на грубых неровных поверхностях без потерь в эффективности, которая определяется площадью поверхности, шлифуемой за один час работы».

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Уплотнения имеют существенное значение для производительности системы. Срок службы и надёжность компонентов, которые зачастую считаются простыми, могут стать определяющими факторами для изделия и его эффективной работы. Ассортимент промышленных уплотнительных решений SKF включает уплотнения для промышленных трансмиссий, гидравлических систем, систем перемещения жидкостей, а также точёные уплотнения.

Материалы по теме