Шаг вперёд к чистой энергии
Редуктор с гибким валом и гибкий подход к работе позволили чешской компании Wikov заключить договор с ANDRITZ HYDRO на поставку редукторов для масштабного проекта MeyGen в области приливной энергетики в Шотландии.
ФАКТЫ
Wikov Industry
Штаб-квартира: Прага, Чехия.
Годовой оборот составляет более 75 млн евро, общее кол-во сотрудников – 800 чел.
Три предприятия в Чехии:
Wikov Gear специализируется на редукторах и зубчатых передачах для применения в нефтегазовой отрасли, для производства цемента и переработки минерального сырья.
Wikov MGI специализируется на редукторах для железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности, гидроэнергетики, ветроэнергетики и приливной энергетики.
Wikov Sázavan занимается производством прецизионных деталей и узлов.
Orbital2 (Великобритания) является дочерней компанией, которая проводит исследования, разработку и проектирование редукторов с технологией гибкого вала.
Глобальная сеть продаж с дочерними компаниями в США, Китае и России.
При подборе редукторов силовых турбин для проекта MeyGen в Шотландии инженеры ANDRITZ HYDRO остановили свой выбор на компании Wikov MGI a.s. Эта чешская компания производит промышленные редукторы и редукторы для оборудования по выработке возобновляемой энергии.
Предприятие Wikov MGI расположено в небольшом городе Гронов на границе Чехии и Польши. «Хоть мы и далеко от моря, – говорит Збынек Бергер, исполнительный директор Wikov, – но у нас обширные знания и опыт в области ветро- и гидроэнергетики».
Wikov MGI специализируется на производстве планетарных редукторов по индивидуальным требованиям, предлагая полный ассортимент решений для ветроэлектростанций, гидроэлектростанций и приливных электростанций по всему миру. Среди последних заказов – продукция для лидеров в области возобновляемой энергии, в том числе компаний MCT SeaGen, TGL и ANDRITZ HYDRO. Последняя является заказчиком трёх турбин для этапа 1а проекта MeyGen.
На первом этапе строительства приливной электростанции выполняется установка четырёх турбин мощностью 1,5 МВт. Три турбины ANDRITZ HYDRO оснащены редукторами Wikov.
Одной из причин, по которой Wikov получила заказ на поставку редукторов для турбин, стал запатентованный «гибкий вал» с функцией останова при перегрузке – уникальное устройство распределения нагрузки, разработанное и используемое в течение последних трёх десятилетий в британской проектной мастерской Orbital 2, владельцем которой является фирма Wikov. Рабочее проектирование редукторов началось осенью 2014 г.
«Большинство планетарных редукторов оснащены стандартными неподвижными валами с возможностью установки не более трёх-четырёх сателлитов на одно водило, что ограничивает несущую способность по крутящему моменту», – поясняет Михал Поханка, менеджер проекта компании Wikov.
В отличие от них редукторы Wikov, в которых применяются гибкие валы и узел планетарной передачи с дифференциальным распределением крутящего момента, увеличивают несущую способность по крутящему моменту при уменьшении размеров и веса устройства.
«Эта проверенная на практике конструкционная схема с гибким валом обеспечивает равномерное распределение нагрузки по боковой поверхности зубьев и между сателлитами (до восьми на одном водиле) и при этом компенсирует отклонения, вызванные нагрузками на ротор», – рассказывает Михал Поханка.
Конструкция гибкого вала уже не раз доказала свою эффективность. Данное решение было выбрано для турбины мощностью 1,3 МВт первой в мире коммерческой приливной электростанции, построенной компанией SeaGen в 2008 г. в заливе Странгфорд-Лох в Северной Ирландии. С тех пор объём продаж редукторов Wikov такого типа для ветряных турбин в пересчёте на выработку электроэнергии составил 1 гигаватт.
Однако проект MeyGen станет одним из самых серьёзных испытаний для технологии Wikov.
«В данном случае требуемый срок службы редукторов составляет 25 лет с пятилетним интервалом техобслуживания, – комментирует Михал Поханка. – Всё остальное время оборудование должно находиться на дне моря».
«Гондола заполнена азотом, поэтому в случае её неисправности проблему нельзя будет устранить силами водолазов, – уточняет он. – Надёжность конструкции является обязательным требованием».
Надёжность всей конструкции во многом зависит от работы подшипников, разработанных SKF, давним партнёром фирмы Wikov, на основании комплексной оценки требований проекта MeyGen.
«Экспертная группа инженеров SKF провела детальный расчёт подшипников и предложила решение, обеспечивающее максимальную грузоподъёмность и надёжные рабочие характеристики», – рассказывает Антонин Влчек, менеджер по работе с ключевыми клиентами филиала SKF в Праге.
В решении SKF также применяются цилиндрические роликоподшипники с чёрным оксидированием для дополнительного снижения риска повреждения компонентов подшипника, вызванного проскальзыванием при запуске. «Чёрное оксидирование роликов повышает надёжность в сложных условиях эксплуатации», – поясняет Влчек. – Нам также важно обеспечить максимально эффективную защиту от коррозии и адгезию смазочного материала к поверхностям подшипника».
SKF выполнила поставку всех подшипников для редукторов Wikov. После генерации первых мощностей (реализация проекта предусматривает установку 270 турбин, которые могут снабжать энергией до 175 000 жилых зданий) SKF Scotland будет осуществлять удалённый мониторинг состояния оборудования, что поможет сократить расходы на простои и техобслуживание, а также повысить его производительность и экологичность.