剖分式球面滚子轴承的更换优势

剖分式球面滚子轴承的更换优势

球面滚子轴承

SKF Coo​​per 推出 231 系列新型剖分式球面滚子轴承,可为客户带来诸多益处。这些轴承坚固耐用,性能可靠,通常用于采矿输送机和堆垛机/回收机应用场合。

销售联系方式

evolution@skf.com

该系列轴承有开式(非密封)和密封式两种,轴直径范围为 240 至 450 毫米。由于能够就地更换,因此平均维修时间大幅缩短,这是它们带给客户的诸多好处之一。此外,这种轴承还可以降低生产损失,减少对工人的危害风险。带密封的轴承由于改善了防污染能力,从而提高了可靠性,同时还可以减少润滑脂消耗,从而减少对环境的影响。与其他竞争产品相比,这些新轴承的轴配合也得到了优化,运行时的噪音和振动水平降低。

相关内容