asgard-statoil

海底天然气压缩解决方案

相关链接

Statoil

SKF为挪威沿海Åsgard气田上的全球首套海底天然气压缩系统提供了磁浮轴承,该气田由挪威国家石油公司运营。这些轴承将帮助该系统从日益枯竭的气田中采收更多的天然气,延长气田的开采寿命,避免它们被过早关闭。

天然气压缩作业一般是在钻井平台上进行。但在Åsgard气田,压缩室则设在海床上靠近井口的位置,以便获得最大的采气量,从而大幅延长气田的开采年限。

SKF为压缩机制造商曼柴油机与透平公司(MAN Diesel & Turbo)供应SKF磁浮轴承。由于无需使用润滑油、密封件和齿轮箱等部件,因此系统结构得以简化。

除了磁浮轴承外,SKF还提供了一套远程磁浮轴承控制系统。

相关内容