All articles for "Minería, extración de petroleo y gas"

Competencia en Ingeniería

Juegos de rodamientos resistentes para cargas leves

Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen normalmente un ángulo de contacto de 40°. Ahora SKF ha ampliado su gama de este producto con una [...]
Minería, extración de petroleo y gas,Mining and mineral processing,Productos químicos y petroleros, combustibles,Rodamiento de bolas con contacto angular,Rodamientos de bolas con contacto angular,
Industria
El Mobile Miner 40V suele usarse para túneles de tamaño pequeño a mediano.

Firme como una roca

En la industria minera, la demanda de una productividad mayor y de condiciones de trabajo más seguras está creando oportunidades para la empresa [...]
Lubricantes,Minería, extración de petroleo y gas,Sector,Sellos,
Fabricación
Rodamiento sellado de récord

Rodamiento sellado de récord

La fábrica de rodamientos de SKF de Gotemburgo, Suecia, ha producido el mayor rodamiento de rodillos a rótula sellado jamás fabricado. El 241/900 es [...]
Minería, extración de petroleo y gas,Rodamientos de rodillos a rótula,
Industria
Robots para extraer petróleo

Robots para extraer petróleo

La empresa noruega de robótica Robotic Drilling Systems A/S está transformando la extracción de petróleo gracias al uso de robots que pueden [...]
Minería, extración de petroleo y gas,
Industria
Rodamientos magnéticos para Cryostar

Rodamientos magnéticos para Cryostar

Cryostar, un fabricante francés de turboexpansores, ha firmado un contrato con SKF para el suministro de rodamientos magnéticos SKF S2M y la última [...]
Minería, extración de petroleo y gas,Rodamientos magnéticos,
Industria
Colaboración con GE Oil & Gas

Colaboración con GE Oil & Gas

SKF y GE Oil & Gas han firmado un acuerdo de colaboración no exclusivo basado en licencia con el objetivo de desarrollar el uso de la tecnología [...]
Minería, extración de petroleo y gas,
Competencia en Ingeniería
Rodamiento de ocho toneladas para aplicaciones de minería

Rodamiento de ocho toneladas para aplicaciones de minería

SKF ha suministrado el mayor rodamiento de rodillos a rótula basado en una norma ISO jamás fabricado para uso en el sector de la minería. La unidad, [...]
Minería, extración de petroleo y gas,Rodamientos de rodillos a rótula,