Corsi di formazione SKF

Sul piano pratico questo tipo di formazione aumenta la consapevolezza del personale, sul fatto che adottando procedure corrette, si evitano ulteriori interventi a breve termine, con una sensibile riduzione delle fermate improvvise e un miglioramento della disponibilità dell’impianto.

Contenuto correlato

Da sempre la SKF si è impegnata sul fronte della formazione, dedicata all’inizio principalmente alle funzioni tecniche del personale SKF.
I corsi di formazione sono una parte integrante dell’ampia gamma di servizi che spaziano dalla consulenza per la progettazione, all’assistenza al montaggio, ai service di monitoraggio ed allineamento che la SKF mette a disposizione dei propri clienti, da ormai molti anni per rispondere al numero sempre crescente di richieste da parte degli utilizzatori di prodotti SKF.
   Si è così sviluppato un programma di corsi di formazione sempre più completo ed in aggiornamento continuo per venire a supporto delle differenti esigenze del mercato.
   Questa serie di training con tematiche diverse, sono organizzati annualmente secondo un calendario corsi. e vengono effettuati presso la nostra sede centrale di Airasca.
   A richiesta i corsi si svolgono direttamente presso la sede dei nostri clienti e vengono organizzati sia in termini di durata sia come argomenti in base alle esigenzesottoposteci dal cliente.
   In questo numero di Evolution iniziamo la descrizione dei corsi presenti sul nostro calendario e delle loro frequenze con il dettaglio dei relativi argomenti.

Corso Base sui cuscinetti volventi
Questo corso di formazione è uno tra i più frequentati dell’anno.
   Il suo obiettivo, come indica chiaramente il titolo, è di portare a conoscenza dei partecipanti, le informazioni basilari sui cuscinetti volventi presentate in una giornata e mezzo di corso.
   Inizialmente si trattano le differenti tipologie di cuscinetto, con le relative caratteristiche; questa parte teorica consente di capire quali siano le soluzioni migliori a seconda del tipo di applicazione in relazione al tipo di cuscinetto.
   Affrontata la parte di pura teoria sul cuscinetto si passa ad una parte teorico pratica per quanto riguarda la gestione del montaggio e dello smontaggio dei cuscinetti che a seconda dell’applicazione e della dimensione del particolare può essere effettuata in modo differente con varie metodologie disponibili: a freddo, a caldo, o con la pressione dell’olio.
   Qui si analizzano insieme ai partecipanti le ragioni della scelta di un metodo particolare, discutendo i benefici ottenibili in termini di risparmio di tempo e di manodopera, nonché di accuratezza nell’esecuzione; elemento spesso trascurato.

Attività
Una volta descritte, queste attività vengono poi affrontate praticamente, con l’ausilio di un banco dimostrativo sviluppato appositamente per utilizzare le varie sistemazioni dei cuscinetti, con interferenza diretta sull’albero cilindrico o conico, con bussola di trazione oppure di pressione o alloggiati in modo particolare ove si possono incontrare difficoltà sia in fase di montaggio sia in fase di smontaggio e si commentano tutti gli accorgimenti del caso.
   Infine viene trattato un argomento di vitale importanza sia per i cuscinetti sia per tutti gli altri organi meccanici: la lubrificazione.
   Una lubrificazione effettuata con un dosaggio o una tipologia di lubrificante sbagliati rischiano di rendere vano anche il montaggio più perfetto, mettendo inoltre in pericolo la vita del particolare, nonché la longevità della macchina.

Risultati
Se si prendono in esame le casistiche di cedimento prematuro dei cuscinetti possiamo inquadrarle come segue:
16% dovuti a montaggio non corretto
36 % dovuti a lubrificazione errata od inadeguata
14% dovuti a contaminazione
34% dovuti a fatica

Sul piano pratico questo tipo di formazione aumenta la consapevolezza del personale, sul fatto che adottando procedure corrette, si evitano ulteriori interventi a breve termine, con una sensibile riduzione delle fermate improvvise e un miglioramento della disponibilità dell’impianto.

Leonardo Dellerba  
SKF, Service Division  
Tel.011-9852667  
leonardo.dellerba@skf.com