EASYLINE – per l’industria, per lubrificare non solo cuscinetti
La gamma SKF Vogel EASYLINE, offre soluzioni semplici e funzionali per la lubrificazione.
La piattaforma lubrificazione, all’interno del pacchetto SKF, amplia la sua offerta, proponendo una gamma di prodotti dedicati ad applicazioni “non convenzionali”.
Sono stati studiati sistemi di facile progettazione e installazione per rispondere alle esigenze di lubrificazione di particolari di macchine, normalmente difficoltose da raggiungere o con particolari richieste di manutenzione ordinaria.
Una corretta strategia manutentiva, con particolare riferimento alla lubrificazione di ogni parte di una macchina, consente di minimizzare i costi di gestione degli impianti. Ogni parte correttamente lubrificata aumenta la sua durata di esercizio. L’automatizzazione della lubrificazione riduce inoltre gli interventi degli operatori sulle macchine, riducendo il rischio di errore e aumentando la sicurezza dell’impianto.
Per particolari quali catene, guide lineari, viti a ricircolo di sfere, stampi ed utensili, la SKF ha progettato per l’automatizzazione dei sistemi di lubrificazione la gamma EASYLINE. Cinque prodotti costruiti e adattabili, grazie alla loro modularità, alle esigenze di ogni cliente.
Cinque famiglie di prodotti pensate per risolvere problematiche di lubrificazione in svariati ambiti produttivi, che vanno a rafforzare la possibilità di equipaggiare il mondo con la conoscenza SKF, in coordinamento anche con i prodotti Power Transmission e meccatronici.
Compact Greaser
Offre una nuova possibilità per la lubrificazione delle guide lineari, che finora non potevano essere manutenute in modo corretto. Il Compact Greaser aumenta la vita delle guide, la sicurezza di funzionamento e riduce i costi di manutenzione.
Le dimensioni ridotte (120x155x66 mm) e la struttura leggera semplificano il montaggio, garantendo una soluzione affidabile per la lubrificazione.
Chainolub Pompe PE
Appositamente pensato per la lubrificazione delle catene. Grazie alla precisione e alla velocità di lavoro (2 invii di lubrificante al secondo), le pompe elettromagnetiche PE prolungano la vita delle catene attraverso due diverse possibilità di impiego:
-
Spruzzo di olio sui punti di lubrificazione attraverso speciali ugelli
-
Apporto di olio mediante pennelli
Mivo – Lubrificazione “Minimal Volume”
Un sistema ad azionamento pneumatico modulare, regolabile ed economico. È adatto alla lubrificazione a olio di una moltitudine di applicazioni: guide a ricircolo di sfera, stampi, catene, snodi e utensili per lavorazioni meccaniche.
La sua semplicità di installazione ne rappresenta il punto di forza. Associando la regolabilità degli iniettori, si può scegliere la minima quantità di lubrificante che possa ottimizzare il funzionamento delle macchine, rispettando l’ambiente.
Vectolub – Lubrificazione-minimale esterna
Il sistema minimale (EMQL) Vectolub offre una soluzione alternativa, pulita ed economica per la lubrificazione minimale esterna.
Delle micropompe pneumatiche consentono l’apporto di piccolissime quantità di lubrificante attraverso un ugello, con una elevata frequenza di impulsi. Il sistema trova applicazione nella lavorazione di metalli per asportazione di truciolo, lavorazioni lamiere, lubrificazione componenti e convogliatori.
Spray Grease
Il sistema Spray Grease è stato progettato per ottimizzare la lubrificazione a grasso in particolari ambienti applicativi. Lo spruzzo di piccole quantità di grasso su catene e funi in ambienti aggressivi o soggetti a elevate temperature, consente di preservare le caratteristiche funzionali dei componenti.
Per la lubrificazione di convogliatori, catene per forni, ruote dentate per mulini o forni rotanti la corretta scelta è il sistema Spray grease.