Estrattori potenti
La SKF Maintenance Products ha ampliato la gamma di attrezzi meccanici con i nuovi estrattori con separatore TMBS E, che si configurano come un miglioramento della serie TMBS nell’ottica di consolidare la posizione competitiva della SKF nel settore.
La SKF Maintenance Products ha ampliato la gamma di attrezzi meccanici con i nuovi estrattori con separatore TMBS E, che si configurano come un miglioramento della serie TMBS nell’ottica di consolidare la posizione competitiva della SKF nel settore.
La nuova serie TMBS E è la combinazione di un corredo di estrazione ad azione meccanica (TMBS 50E) con due corredi di estrazione ad azione idraulica (TMBS 100E e TMBS 150E).
Grazie alla nuova asta idraulica TMHS 100, di cui sono dotati entrambi i corredi ad azione idraulica, i nuovi estrattori offrono prestazioni migliorate a prezzi più vantaggiosi. La nuova asta idraulica consente di applicare agevolmente sforzi fino a 100 kN, mentre la versione precedente arrivava solo fino a 80 kN. Anche la corsa è stata portata da 15 a 80 mm, facilitando la rimozione in sicurezza di cuscinetti e componenti, in particolare nelle applicazioni in cui la mancanza di spazio non consente l’impiego di estrattori a ganasce.