I sopporti SNL, un successo crescente
La famiglia dei sopporti SNL è cresciuta ed è ora in grado di coprire una vasta gamma di diametri di albero.Per progettare questa nuova gamma è stato usato il metodo QFD (Quality Function Deployment) che parte con la identificazione delle esigenze dei clienti per poi ottimizzarle ed integrarle con le possibilità offerte dalla progettazione e produzione.
Con questo metodo si sono ottenuti dei sopporti con caratteristiche e benefici estremamente interessanti.
- Facilità di assemblaggio e manipolazione; le due parti sono marchiate per non mischiarle in fase di assemblaggio ed il cappello ha ora occhielli di sollevamento più robusti.
- Aumento della durata dei cuscinetti montati all’ interno; disegno ottimizzato del sopporto dal quale deriva una maggiore rigidezza e indeformabilità della sede cuscinetto, trasferimento di calore aumentato grazie all’ inserimento di nuove nervature nella base del sopporto.
- Gamma molto estesa; i sopporti sono adatti per una serie di diametro albero da 150 a 450 mm. All’ interno possono essere ospitate le tipologie di cuscinetti radiali orientabili a rulli della serie 230, 231 e 240 nonché i cuscinetti CARB della serie C 30 e C 31.
- Nuovo materiale; in questo caso ghisa sferoidale che è 1,8 volte più resistente della ghisa grigia normalmente usata nella costruzione dei sopporti.
Pierangelo Franza
SKF, Siderurgia e Laminazione
Tel. 011/9852322
pierangelo.franza@skf.com