Servo-attuatore per applicazioni industriali
Il mercato dell’automazione è molto sensibile ai costi. È importante che i produttori possano beneficiare della massima flessibilità nei loro macchinari per diminuire il tempo improduttivo.
Il tempo di attraversamento nel processo deve essere il più veloce possibile per aumentare la produttività. Le soluzioni elettriche consentono di riprogrammare le macchine per modificare la loro funzionalità, ed inoltre non hanno alcuna necessità di regolazioni meccaniche manuali. Inoltre, i cilindri elettrici offrono il vantaggio di poter essere comandati a velocità e carico variabile e il loro posizionamento è molto preciso.
Un problema molto sentito in questo settore è il costo dell’energia elettrica. I cilindri elettrici consumano energia solamente durante il loro movimento. Infatti, rispetto ai cilindri pneumatici, quelli elettrici consentono risparmi energetici che possono arrivare, in alcune applicazioni, fino al 90% (fonte: Ufficio federale svizzero per l’Energia).
Non è sorprendente quindi che vi sia una tendenza globale ad utilizzare cilindri elettrici invece di cilindri pneumatici per nuove applicazioni così come per il rimpiazzo e la manutenzione di soluzioni esistenti.
I cilindri elettrici SKF serie CASM per applicazioni industriali offrono una valida alternativa dal punto di vista energetico ed economico ai cilindri pneumatici.
I cilindri elettrici CASM includono un modulo lineare, l’interfaccia per il motore elettrico, una gamma di servomotori Siemens opzionali disponibili a stock ed altri accessori. L’interfaccia adattabile del motore elettrico permette alle unità lineari di essere accoppiate e di lavorare con servomotori e controller della maggior parte dei produttori.
Costruiti con materiali di alta qualità, questi attuatori sono progettati per resistere alle più dure condizioni industriali. Infatti presentano un grado di protezione IP54s (statico) che protegge il cilindro dall’ingresso di contaminanti quali polvere e acqua.
Le unità sono disponibili con lunghezza corsa da 10 a 800 mm e dimensioni 32, 40 e 63 secondo le norme ISO-15552 riguardanti la pneumatica.
Infine è importante sottolineare come la soluzione CASM sia completamente esente da manutenzione. Non vi è alcuna necessità di ri-lubrificare durante l’intera durata del prodotto, con un conseguente risparmio di tempo e costi di manutenzione.
La soluzione CASM offre dunque la possibilità ai nostri clienti di collegare il motore elettrico che preferiscono. Questo rende più veloce lo sviluppo di nuovi progetti, perché i clienti possono utilizzare parti delle soluzioni con cui sono abituati a lavorare e non hanno bisogno di implementare nuovi linguaggi di programmazione.
Inoltre, la connessione rapida del motore con l’unità lineare CASM aumenta la flessibilità della soluzione SKF. Gli adattatori per interfacciare qualsiasi motore sono disponibili in poco tempo. Grazie alla capillare rete di vendita mondiale, SKF è in grado di servire i clienti in tutto il mondo entro breve tempo.
I cilindri elettrici CASM consentono di automatizzare la maggior parte delle attività che richiedono movimenti lineari o basculanti. Dal packaging, all’automazione di fabbrica, all’alimentare, le unità CASM sono adatte per una vasta gamma di settori e applicazioni, tra cui: robot, macchine per la movimentazione, attrezzature per l’imballaggio, smistamento / piegatura / sistemi di etichettatura, di taglio / valvole di regolazione, temporizzatori e molti altri .
In conclusione, i cilindri elettrici CASM rappresentano un approccio innovativo ed efficace per rispondere alla crescente necessità di migliorare il rendimento dei processi produttivi e la qualità del prodotto finale.