SKF Spindle Simulator: semplicità d’avanguardia
Nasce l’innovativo software di simulazione per l’analisi delle applicazioni dei mandrini.
La SKF possiede i più completi e potenti strumenti di modellazione e simulazione esistenti presso l’industria dei cuscinetti. Essi spaziano dagli strumenti di facile uso, basati sulle formule del catalogo generale SKF, ai sistemi più ricercati di calcolo e simulazione computerizzati.
Il gruppo SKF mette ora a disposizione diretta dei clienti la propria tecnologia per una scelta dei cuscinetti già in fase progettuale, avendo sviluppato un programma di software per l’analisi delle applicazioni dei mandrini davvero all’avanguardia. Questo programma, che si basa sulla piattaforma SKF Simulator e ne sfrutta la stessa tecnologia innovativa, è stato concepito per garantire la massima semplicità di utilizzo.
Vediamone le principali caratteristiche.
La disponibilità di modelli dettagliati di tutta la gamma SKF di cuscinetti di super- precisione (obliqui a sfere, a rulli cilindrici, a due corone di rulli cilindrici e obliqui assiali a sfere a doppio effetto) rende lo Spindle Simulator un efficace strumento di supporto alla realizzazione delle analisi sui mandrini; l’accesso al database on-line dedicato ai cuscinetti di super-precisione garantisce che i dati utilizzati siano sempre aggiornati e in linea con gli standard di produzione.
Grazie a un metodo estremamente semplice è possibile creare gruppi di cuscinetti precaricati e realizzare rapidamente i modelli per le vostre applicazioni. I gruppi di cuscinetti possono essere precaricati con precarico rigido, idraulico oppure realizzato mediante molla. Se il precarico standard non soddisfa i requisiti operativi richiesti, è possibile definire un precarico idoneo per la vostra applicazione.
Il software fornisce i limiti di velocità per i cuscinetti singoli e quelli in gruppi in base al tipo di accoppiamento, ai requisiti di spazio e alle condizioni operative sia per il metodo di lubrificazione olio-aria che per quello a grasso.
Vi sarà possibile realizzare una rapida analisi dei singoli cuscinetti del modello completo, considerando la distribuzione della temperatura all’interno del sistema, i diversi materiali, i precarichi, i diversi giochi e accoppiamenti e determinando i parametri di esercizio effettivi in funzione della velocità dell’albero, dello spostamento dell’albero o dei carichi applicati.
L’analisi del montaggio esamina il mandrino in condizioni statiche e calcola i parametri di contatto del cuscinetto e il precarico alla temperatura di riferimento (montaggio) o di esercizio. Tiene in considerazione l’influenza degli accoppiamenti di albero e alloggiamento e il precarico iniziale impostato per il cuscinetto.
Con l’analisi operativa è possibile pronosticare il comportamento del sistema durante il funzionamento, comprese le forze esterne, le temperature di esercizio, i precarichi e la velocità rotazionale.
L’animazione in 3D mostrerà il comportamento del modello durante l’esercizio e consentirà una migliore comprensione del funzionamento del mandrino.
Oltre all’esauriente Guida in linea, di facile impiego, che fornisce informazioni utili ad usare il software, la confezione di SKF Spindle Simulator include, oltre al CD, un aiuto supplementare per l’utente: un manuale di formazione contenente degli esercizi svolti, con una guida passo passo dei comandi utilizzati.
I nostri servizi di vendita sono a vostra disposizione per ulteriori dettagli. SKF Spindle Simulator, la risposta ai vostri problemi.