La chiave del successo
La SKF mette la conoscenza al servizio dell’uomo.
La tecnologia avanza vorticosamente mettendo a disposizione strumenti d’avanguardia di sempre maggiore complessità. Di conseguenza, l’uomo rimanendo protagonista di un processo sempre più articolato, non può affidarsi alle nozioni acquisite nel percorso di studi e alle passate esperienze lavorative, bensì deve far fronte a continui aggiornamenti e ampliare il campo di conoscenze, incrementando la propria professionalità. Per questo motivo le aziende che mirano a livelli elevati di qualità ed efficienza non possono fare a meno di investire sulla formazione del personale.
Realizzando soluzioni innovative nella progettazione del macchinario e offrendo servizi nell’ambito della manutenzione a tutti i segmenti dell’industria, la SKF promuove corsi di formazione sempre aggiornati e suddivisi per aree formative.
Sono stati realizzati nuovi programmi di training sulla conoscenza e sull’utilizzo di alcuni macchinari critici della manutenzione:
GEAR: conoscenza e utilizzo dei riduttori industriali
PUMP: conoscenza e utilizzo delle pompe centrifughe
MOT: conoscenza e utilizzo dei motori elettrici
La recente linea di prodotti Power Trasmission SKF, unitamente alla nostra esperienza nel service, ci hanno permesso di realizzare un corso innovativo sulla meccanica, in cui vengono trattati i principi fondamentali della trasmissione di potenza, le linee guida nell’interpretazione dei disegni tecnici costruttivi, e l’analisi dei principali guasti per individuare eventuali rimedi.
MEC 1: I principi della meccanica nella trasmissione di potenza: dai disegni alla manutenzione
Una nuova sala dimostrativa conferisce una maggiore concretezza ai concetti illustrati in aula ai fini di un apprendimento più completo. È a disposizione dei partecipanti un banco prova dedicato alle più moderne tecnologie di montaggio – smontaggio di cuscinetti. Un’intera area dedicata all’analisi vibrazionale consente di analizzare i dati su kit dimostrativi e verificarne le impostazioni. Sono state allestite attrezzature rivolte alle più moderne tecniche di allineamento ed equilibratura degli organi rotanti, mentre un laboratorio è a disposizione per mostrare come vengono realizzate le analisi dei lubrificanti nel contesto della manutenzione predittiva. Numerosi cuscinetti catalogati e ordinati per tipologia di danneggiamento in vetrine espositive rendono più facile la consultazione e l’analisi dei guasti. Sono in fase di realizzazione banchi dedicati ai riduttori industriali, pompe centrifughe, motori elettrici, per interpretare le principali caratteristiche di funzionamento e le conseguenze di architetture di montaggio non corrette.
Al fine di rispondere alle diverse esigenze dei clienti sono state pianificate e realizzate numerose sessioni di training in diversi siti produttivi; ciò ha permesso di coinvolgere personale impegnato su più turni senza ostacolare il normale processo di lavoro.
Programmi elaborati su misura e analisi relative alle conoscenze del personale nelle diverse aree di interesse sono stati realizzati secondo la logica dello skill assessment.
Fiducia e soddisfazione dei partecipanti hanno notevolmente incrementato negli ultimi anni non soltanto le adesioni ai corsi in sede SKF, ma anche le richieste di sessioni presso clienti. Per questo motivo abbiamo previsto un maggior numero di date nel calendario corsi 2009.
Per informazioni sui corsi:
800-019 711
SKF_ReliabilitySystems@skf.com