La nuova sede statunitense è “verde”
Nella primavera del 2009, la SKF ha inaugurato una nuova sede negli Stati Uniti, a Lansdale, in Pennsylvania. Il nuovo edificio risponde ai requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per la qualità degli ambienti interni e soddisfa una serie di parametri che ne attestano le prestazioni raggiunte in termini di sostenibilità ambientale.
Nella primavera del 2009, la SKF ha inaugurato una nuova sede negli Stati Uniti, a Lansdale, in Pennsylvania. Il nuovo edificio risponde ai requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per la qualità degli ambienti interni e soddisfa una serie di parametri che ne attestano le prestazioni raggiunte in termini di sostenibilità ambientale.
Il tetto dell’edificio è bianco, con un elevato indice di riflessione SRI, per diminuire l’effetto isola di calore, ed è predisposto per il futuro montaggio di pannelli solari. Offre un consumo di acqua ridotto del 44 % rispetto agli edifici con impianti idrici tradizionali, mentre il sistema di illuminazione di alta gamma garantisce un’efficienza superiore del 25 % rispetto alle normali luci da ufficio. Per i prossimi due anni è in programma l’approvvigionamento del
50 % di energia, se disponibile, da fonti rinnovabili.
Per assicurare un’ottima qualità dell’aria interna, si è previsto l’impiego di materiali da costruzione privi o con minime quantità di urea/formaldeide o composti organici volatili e un approccio “verde” per gli arredi e la gestione dell’edificio.