La nuova serie di guide profilate LLT si profilano nuove possibilità
In un mercato con una sempre più crescente domanda per realizzare processi con alto grado di automazione le nuove guide profilate SKF LLT sono la soluzione tecnica più adatta.
In un mercato con una sempre più crescente domanda per realizzare processi con alto grado di automazione le nuove guide profilate SKF LLT sono la soluzione tecnica più adatta.
L’utilizzo delle guide profilate, pilastro portante della movimentazione lineare, permette di ottenere benefici sia economici sia prestazionali come alta flessibilità nelle applicazioni studiate su misura, semplicità di gestione della logistica, intercambiabilità, riduzione della manutenzione, facilità di montaggio ed elevata durata; inoltre assicurano anche un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le guide profilate utilizzano come corpi volventi delle sfere, distribuite su quattro piste, con un angolo di contatto di 45°, realizzando una disposizione a X.
Questa scelta costruttiva esalta la proprietà di autoallineamento del sistema “carrello – rotaia” ed inoltre assicura elevata rigidezza, resistenza e precisione.
Questo nuovo prodotto è completamente intercambiabile perché rispetta la norma DIN 654-1 sugli ingombri dimensionali, adottata dai maggiori produttori mondiali di sistemi di guida.
In funzione delle condizioni ambientali di utilizzo sono stati realizzati accessori come kit di tenute e sistemi di copertura della rotaia, che seguono un “concetto modulare”, cioè l’utilizzo dei componenti necessari per rispondere al meglio alle esigenze dell’applicazione.
Le guide profilate sono utilizzate, per esempio, nella macchina utensile, nel confezionamento, nelle macchine da legno, nell’industria della stampa, nel medicale e nell’alimentare. Per ridurre al minimo la manutenzione e la lubrificazione, le guide profilate sono vendute preingrassate e sono dotate di particolari tenute che hanno anche la funzione di serbatoio, per permettere l’autolubrificazione delle piste di ricircolo.
In particolare i carrelli sono dotati di tenute frontali e laterali studiate appositamente per garantire bassi attriti e assicurare un’elevata protezione contro gli agenti contaminanti come sporco, polvere e acqua.
Le nuove guide profilate SKF completano l’ampia gamma dei prodotti per la movimentazione lineare ideati per soddisfare a 360° le richieste dei clienti.