Notizia scottante
La SKF ha presentato il nuovo riscaldatore a induzione di piccole dimensioni, TIH 030m, che unisce un’elevata capacità di riscaldamento alla qualità di essere portatile. La bobina a induzione, posta esternamente al corpo, permette di riscaldare cuscinetti del peso fino a 40 kg. L’esecuzione compatta e leggera, appena 20 kg, rende agevole il trasporto. Il riscaldatore è protetto contro il surriscaldamento così da ridurre il rischio di danneggiamenti della bobina e dell’elettronica.
La SKF ha presentato il nuovo riscaldatore a induzione di piccole dimensioni, TIH 030m, che unisce un’elevata capacità di riscaldamento alla qualità di essere portatile. La bobina a induzione, posta esternamente al corpo, permette di riscaldare cuscinetti del peso fino a 40 kg. L’esecuzione compatta e leggera, appena 20 kg, rende agevole il trasporto. Il riscaldatore è protetto contro il surriscaldamento così da ridurre il rischio di danneggiamenti della bobina e dell’elettronica.
Lo strumento può funzionare sia in modalità temperatura sia in modalità tempo per riscaldare anche altri componenti. Il riscaldatore è munito di bracci retrattili che permettono di sostenere il cuscinetto durante il riscaldamento, oppure servono da contenitore dei tre gioghi forniti di serie.
Il riscaldatore TIH 030m è disponibile con potenze da 230V/50-60Hz e da 100-110V/50-60Hz.