Nuova pressa per fucinatura
SKF ha investito 16,3 milioni di Euro per l’acquisto di una nuova pressa per fucinatura destinata agli impianti di Lchow in Germania.
SKF ha investito 16,3 milioni di Euro per l’acquisto di una nuova pressa per fucinatura destinata agli impianti di Lchow in Germania.
La nuova pressa per la fucinatura consente la lavorazione di barre cilindriche di acciaio del diametro di 36-75 millimetri. Il materiale passa direttamente dagli autocarri al caricatore e viene lavorato automaticamente, dopo essere stato preventivamente riscaldato a induzione. La forza massima esercitata dalla pressa corrisponde a 15.000 kN.
La pressa è stata messa ufficialmente in funzione il 17 giugno del 2004 in presenza di Joachim Werren, segretario di stato del Ministero dell’Economia, del Lavoro e del Traffico di Niedersachsen e di Karl-Heinz Schultz, sindaco di Lchow.